MfF

VASMI - Spojky pro telekomunikační kabely

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • vysoké elektrické hodnoty izolace

  • vodotěsné a chráněné proti vlhkosti

  • dobrá mechanická pevnost

  • dobrá odolnost proti UV záření, zemním alkáliím a chemickým vlivům

  • s barvou pro indikaci teploty

  • vhodné pro řezané i neřezané kabely

  • demontovatelné

  • neomezeně skladovatelné

Označení

MfF

Popis

Spojky a odbočky pro telekomunikační kabely. Pro spojování telekomunikačních kabelů a pro vytváření odboček pro telekomunikační kabely.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Typ

Délka

mm

Ø kabelu

od - až

mm

spojeno se spojovači
žil 0,4 mm

Počet
párů žil

spojeno se spojovači
žil 0,6 mm

Počet
párů žil

spojeno se spojovači
žil 0,8 mm

Počet
párů žil

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

94330

VASMI 1 SRT

330

8,0 - 35,0

30

20

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94331

VASMI 1/L SRT

390

8,0 - 35,0

70

40

20

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94332

VASMI 2 SRT

380

15,0 - 55,0

100

50

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94333

VASMI 2/L SRT

450

15,0 - 55,0

150

100

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94334

VASMI 3 SRT

400

25,0 - 68,0

150

100

70

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94335

VASMI 3/L SRT

500

25,0 - 68,0

200

200

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94336

VASMI 4 SRT

430

28,0 - 94,0

200

200

150

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94337

VASMI 5 SRT

600

28,0 - 94,0

400

300

200

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94338

VASMI 6 SRT

725

34,0 - 101,0

600

500

300

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.