Kabely s konfekcí pro snímače pro flexibilní použití (PVC)

Základní kabely pro použití u pohonových systémů REXROTH

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -10°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 12x Ø kabelu
    při pevném uložení 8x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    4 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    5 milionů při ≥ 12x Ø kabelu
  • Provozní napětí 30 V
  • Zkušební napětí 1500 V
  • Izolační odpor ≥ 100 MOhm x km
Konstrukce
  • měděné jádro
  • izolace žil z polyolefinu
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: oranžová
Konstrukce/barevné značení
  • (2x0,5+4x2x0,25)
    bílá, hnědá, hnědá+zelená, červená+černá,
    modrá+fialová, šedá+růžová
  • (2x1,0+4x2x0,25)
    bílá, hnědá, hnědá+zelená, červená+černá,
    modrá+fialová, šedá+růžová
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů se vyrábí speciálně pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelu v různých průmyslových prostředích ve všeobecném strojírenství.
Aprobace
UL/CSA
Zvláštnost
Kabel je vhodný zejména pro použití při malých poloměrech ohybu a při vysokých zrychleních. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a také s úpravami dle přání zákazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Ovládací kabel ke snímačům 4374 PVC

660752

Ovládací kabel ke snímačům 4042 PVC

660753

Ovládací kabel ke snímačům 4375 PVC

660754

Ovládací kabel ke snímačům 4103 PVC

660755

Ovládací kabel ke snímačům 4200 PVC

660756