Kabely s konfekcí pro snímače pro flexibilní použití (PUR)

Základní kabely pro použití u pohonových systémů REXROTH

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití 0°C až +60°C
    při pevném uložení -40°C až +60°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 8x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    5 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    10 milionů při ≥ 12x Ø kabelu
  • Provozní napětí
    VDE 300 V AC
    UL/CSA 30 V
  • Zkušební napětí 1000 V (0,14 mm2 0,5 kV)
  • Izolační odpor ≥ 100 MOhm x km
Konstrukce
  • měděné jádro
  • izolace žil z vysoce kvalitního polypropylenu /
    izolace žil z polyolefinu
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: oranžová
    (u (2x0,5+4x2x0,25) je možná i barva zelená)
Konstrukce/barevné značení
  • (2x0,5+4x2x0,25)
    bílá, hnědá, hnědá+zelená, červená+černá,
    modrá+fialová, šedá+růžová
  • (2x1,0+4x2x0,25)
    bílá, hnědá, hnědá+zelená, červená+černá,
    modrá+fialová, šedá+růžová
  • (4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14))
    šedá+růžová, žlutá+fialová, zelená+hnědá,
    červená+černá, modrá, černá/zelená,
    hnědá/zelená, černá, zelená/černá,
    modrá/černá, žlutá/černá, červená/černá
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné oroiginální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se  vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů se vyrábí speciálně pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v různých průmyslových prostředích ve všeobecném strojírenství.
Aprobace
UL/CSA
Zvláštnost
Kabel je vhodný zejména pro použití při malých poloměrech ohybu a při vysokých zrychleních. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a s úpravami dle požadavku zákazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

IKS4374

Ovládací kabel ke snímačům 4374 PUR

660260

IKS4042

Ovládací kabel ke snímačům 4042 PUR

660757

IKS4375

Ovládací kabel ke snímačům 4375 PUR

660263

IKS4040

Ovládací kabel ke snímačům 4040 PUR

660758

IKS4041

Ovládací kabel ke snímačům 4041 PUR

660759

IKS4020

Ovládací kabel ke snímačům 4020 PUR

660266

IKS4043

Ovládací kabel ke snímačům 4043 PUR

660760

IKS4103

Ovládací kabel ke snímačům 4103 PUR

660272

IKS0205

Ovládací kabel ke snímačům 0205 PUR

660275

IKS0204

Ovládací kabel ke snímačům 0204 PUR

660276

IKS0206

Ovládací kabel ke snímačům 0206 PUR

660277

IKS4142

Ovládací kabel ke snímačům 4142 PUR

660283

IKS4038

Ovládací kabel ke snímačům 4038 PUR

660761

IKS4001

Ovládací kabel ke snímačům 4001 PUR

660313

IKS4019

Ovládací kabel ke snímačům 4019 PUR

660314

RKG4200

Ovládací kabel ke snímačům 4200 PUR

660628