Kabely s konfekcí pro snímače

pro flexibilní použití

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -20°C až +60°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    5 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    2 miliony při ≥ 15x Ø kabelu
  • Max. provozní napětí 30 V
  • Zkušební napětí 500 V / 50 Hz / 1 min
  • Izolační odpor ≥ 1 GOhm x km
  • Odpor jádra
    žíla AWG26 ≤ 135 Ohm/km
    žíla AWG22 ≤ 62 Ohm/km
  • Impedance párů 0,15 mm2
    od 1 MHz do 100 MHz 100 +/-15 Ohm
  • Provozní kapacita párů 0,15 mm2
    při 800 Hz nom. 50 nF/km
Konstrukce
  • 0,15 mm2 měděné jádro holé, 19-drátové
    0,38 mm2 měděné jádro pocínované, 19-drátové
  • izolace žil z polyolefinu
  • celkové stínění hliníkovou fólií kašírovanou
    plastem, opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: zelená

    Konstrukce/barevné značení
  • (2x0,38 mm2)+2x(2x0,15 mm2)
    barevné značení
    pár 0,38 mm2: červená+černá
    pár 1  0,15 mm2: zelená+žlutá
    pár 2  0,15 mm2: růžová+modrá

Data konektoru
konektor RJ45 CAT5
materiál PBT/mosaz poniklovaná
kontakty 30u" Au/Ni
domezovací napětí: 50 V DC/35 V AC
provozní teplota: -20°C až +120°C
počet cyklů zastrčení: 1000
těleso konektoru
tlakový zinkový odlitek
tlakový zinkový odlitek / PBT modrý
PBT modrý
PBT černý

Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů.
Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyrobené příslušenství. GmbH . Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží
* Drive Cliq je registrovaná obchodní značka Siemens AG
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů se speciálně vyrábí pro aplikace s flexibilním použitím. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v různých průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
UL/CSA
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelu a také s úpravami dle požadavků zákazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

6FX8002-2DC00

2DC00 DESINA PUR vhodný do vlečných řetězů

660890

6FX8002-2DC10

2DC10 DESINA PUR vhodný do vlečných řetězů

660891

6FX8002-2DC20

2DC20 DESINA PUR vhodný do vlečných řetězů

660892