pro flexibilní použití

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah při flexibilním použití -20°C až 60°C, při pevném uložení -50°C až +80°C
  • Poloměr ohybu při flexibilním použití 10x průměr kabelu, při pevném uložení 5x průměr kabelu
  • Max. zrychlení 20 m/s2
  • Počet cyklů ohybu 10 milionů při poloměru ohybu >/= 10x průměr kabelu
  • Jmenovité napětí 300 V
  • Zkušební napětí 1,5 kV
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
  • izolace žil z PP
  • vnitřní TPE plášť
  • společné stínění z pocínovaného měděného opletení
  • pokrytí cca 80%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště zelená
  • barevné značení žil podle DIN 47100
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech na straně 36 a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustné délce kabelů.Zde uvedená kabelová konfekce je produkcí  firmy Helukabel* GmbH . Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tato vysoce kvalitní kabelová konfekce pro připojování snímačů je vyrobena speciálně pro aplikace s flexibilním uložením. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO23570), UL/CSA
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelů včetně úprav požadovaných zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Ovládací kabel ke snímačům HF 133245551 PVC 6x2x0,25

660838

Prodloužení ovládacího kabelu ke snímačům HF 1995405 PUR 6x2x0,25

660839

Ovládací kabel ke snímačům 1994875 PVC 5x2x0,25

660840

Prodloužení ovládacího kabelu ke snímačům 1995421 PVC 5x2x0,25

660841