Snímačové kabely s konfekcí pro flexibilní použití

Základní kabely pro použití u pohonových systémů LENZE typu L-force®

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 8x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    3 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    2 miliony ≥ 15x Ø kabelu
  • Provozní napětí 30 V
  • Zkušební napětí 1000 V
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované
  • izolace žil z polyesteru/polyolefinu
  • stínění z měděného pocínovaného
    opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: zelená
Konstrukce/barevné značení
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    žlutá+černá, zelená+černá, červená+černá,
    bílá, černá
  • (3x(2x0,14+2x(0,5))
    žlutá+zelená, růžová+šedá, červená+modrá,
    bílá, hnědá
  • (4x(2x0,14)+2x(1,0))
    žlutá+zelená, růžová+šedá, červená+modrá,
    černá+fialová, bílá, hnědá
  • (4x(2x0,14)+2x(0,5))
    žlutá+zelená, růžová+šedá, červená+modrá,
    černá+fialová, bílá, hnědá
Poznámka
Respektujte prosím montážní návody pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustné délce kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů je speciálně vyroben pro aplikace s flexibilním použitím. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v mnoha různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570) (kromě 0-000000-02866)
UL/CSA
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolné délce kabelu včetně úprav dle požadavků zákazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

EYD 0019 A xxxx F02 A00

Ovládací kabel ke snímačům 0019AF02A00 PUR

660815

EYD 0020 A xxxx A00 S04

Ovládací kabel ke snímačům 0020AA00S04 PUR

660816

EYF 0020 A xxxx A00 S05

Ovládací kabel ke snímačům 0020AA00S05 PUR

660817

EYF 0020 A xxxx F01 A00

Ovládací kabel ke snímačům 0020AF01A00 PUR

660818

EYF 0020 A xxxx F01 S01

Ovládací kabel ke snímačům 0020AF01S01 PUR

660819

EYF 0020 A xxxx F01 S02

Ovládací kabel ke snímačům 0020AF01S02 PUR

660820

EYF 0022 A xxxx F03 A00

Ovládací kabel ke snímačům 0022AF03A00 PUR

660821