Snímačové kabely s konfekcí pro flexibilní použití

Základní kabely pro použití u pohonových systémů LENZE typu Global Drive

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 8x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    3 m/s2
  • Počet cyklů ohybu
    2 miliony při ≥ 15x Ø kabelu
  • Provozní napětí 30 V
  • Zkušební napětí 1000 V
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované
  • izolace žil z polyesteru/polyolefinu
  • stínění z pocínovaného měděného opletení,
    pokrytí cca 80%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště zelená
    (0-000000-02866 oranžová)
Konstrukce/barevné značení
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    žlutá+černá, zelená+černá, červená+černá,
    bílá, černá
  • (3x(x0,14)+2x(0,5))
    žlutá+zelená, růžová+šedá, červená+modrá,
    bílá, hnědá
  • 4x(2x0,14)+2x(1,0))
    žlutá+zelená, růžová+šedá, červená+modrá,
    černá+fialová, bílá, hnědá
  • (4x(2x0,14)+2x(0,5))
    žlutá+zelená, růžová+šedá, červená+modrá,
    černá+fialová, bílá, hnědá
Poznámka
Respektujte prosím montážní pokyny pro instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů se vyrábí speciálně pro aplikace s flexibilním použitím. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v různých průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů a také s úpravami dle požadavků zákazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Ovládací kabel ke snímačům GMS-T

660445

Kodérový kabel GMS-T

660774