Kabelová konfekce pro snímače

pro flexibilní použití

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -20°C až +60°C
    při pevném uložení -50°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 11x Ø kabelu
    při pevném uložení 7x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    5 m/s2
  • Počet cyklů ohybu 10 milionů ≥ 12x Ø kabelu
  • Provozní napětí
    30 V
  • Zkušební napětí
    500 V
  • Izolační odpor
    ≥ 10 MOhm x km
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované
  • izolace žil z vysoce kvalitního PP
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení, pokrytí cca 80%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: zelená
Konstrukce/barevné značení
  • (2x2x0,18)
    černá, hnědá, červená, oranžová
  • (4x2x0,18)
    černá+hnědá, červená+oranžová,
    žlutá+zelená, modrá+fialová
  • (8x2x0,18) černá+hnědá, červená+oranžová,
    žlutá+zelená, modrá+fialová, šedá+černá,
    bílá/černá+bílá/hnědá, bílá/červená+bílá/oranžová,
    bílá/žlutá+bílá/zelená
  • (12x0,22) černá, hnědá, červená, oranžová,
    žlutá, zelená, modrá, fialová, šedá, bílá,
    bílá/černá, bílá/hnědá
  • (4x2x0,34+4x0,5) červená+oranžová, žlutá+zelená,
    modrá+fialová, černá+hnědá, bílá/červená,
    bílá/žlutá, bílá/modrá, bílá/černá
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5)) červená+oranžová,
    žlutá+zelená, černá+hnědá, černá, červená
  • (3x(2x0,14)+2x0,5+4x0,14) červená+oranžová,
    žlutá+zelená, černá+hnědá, hnědá/červená,
    hnědá/modrá, šedá, modrá, bílá/žlutá, bílá/černá
  • (3x(2x0,14)+2x0,5+4x0,14+4x0,22)
    červená+oranžová, žlutá+zelená, černá+hnědá,
    hnědá/červená, hnědá/modrá, šedá, modrá,
    bílá/žlutá, bílá/černá, hnědá/žlutá,
    hnědá/šedá/zelená/černá, zelená/červená
Poznámka
Respektujte prosím pokyny k montáži při instalaci kabelů ve vlečných řetězech a také údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyrobené příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů je speciálně vyroben pro aplikace s flexibilním použitím. Speciální vnější PUR plášť dovoluje použití kabelu v mnoha průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelů i s úpravami dle přání zákazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

6FX8002-2AD00

2AD00 DESINA PUR

660014

6FX8002-2AH00

2AH00 DESINA PUR

87328

6FX8002-2CA11

2CA11 DESINA PUR

660018

6FX8002-2CA15

2CA15 DESINA PUR

660019

6FX8002-2CA31

2CA31 DESINA PUR

660021

6FX8002-2CA51

2CA51 DESINA PUR

660023

6FX8002-2CA61

2CA61 DESINA PUR

660024

6FX8002-2CA72

2CA72 DESINA PUR

660676

6FX8002-2CB31

2CB31 DESINA PUR

650122

6FX8002-2CB51

2CB51 DESINA PUR

660031

6FX8002-2CC11

2CC11 DESINA PUR

660032

6FX8002-2CD01

2CD01 DESINA PUR

660033

6FX8002-2CF02

2CF02 DESINA PUR

89293

6FX8002-2CG00

2CG00 DESINA PUR

660034

6FX8002-2CH00

2CH00 DESINA PUR

660035

6FX8002-2EQ10

2EQ10 PUR DESINA

660038

6FX8002-2CA21

2CA21 DESINA PUR

660020

6FX8002-2CE02

2CE02 DESINA PUR

660677

6FX8002-2CM00

2CM00 DESINA PUR

660678

6FX8002-2CE07

2CE07 DESINA PUR

660679