Kabely s konfekcí pro snímače

pro pevné uložení

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -20°C až +60°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Max. zrychlení
    2 m/s2
  • Počet cyklů ohybu 100 000 při ≥ 10x Ø kabelu
  • Max. provozní napětí
    30 V AC (UL)
  • Zkušební napětí
    500 V / 50 Hz / po dobu 1 minuty
  • Izolační odpor
    ≥ 1 GOhm x km
  • Odpor jádra
    žíla AWG26 ≤ 135 Ohm/km
    žíla AWG22 ≤ 62 Ohm/km
  • Impedance AWG26 párů
    od 1 MHz do 100 MHz +/-15 Ohm
  • Provozní kapacita AWG26 párů
    při 800 Hz nom. 50 nF/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 7-drátové
  • izolace žil z polyolefinu
  • celkové stínění hliníkovou fólií kašírovanou
    plastem, opletení z pocínovaných měděných
    drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: zelená
Konstrukce/barevné značení
  • (2xAWG22+2x2xAWG26)
    barevné značení
    pár AWG22: červená+černá
    pár 1 AWG26: zelená+žlutá
    pár 2 AWG26:růžová+modrá
Data konektoru
konektor RJ45 CAT5
materiál PBT/mosaz poniklovaná
kontakty 30u" Au/Ni
domezovací napětí: 50 V DC/35 V AC
provozní teplota: -20°C až +120°C
počet cyklů zastrčení: 1000
těleso konektoru
tlakový zinkový odlitek,
tlakový zinkový odlitek / PBT modrý
PBT modrý
PBT černý
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustných délkách kabelů.
Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyrobené příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží
* Drive Cliq je registrovaná obchodní značka Siemens AG
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů se speciálně vyrábí pro aplikace s pevnou pokládkou. Speciální vnější PVC plášť připouští použití kabelu v mnoha průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
UL/CSA
Zvláštnost
Cenově výhodná alternativa k typům kabelů pro použití ve vlečných řetězech, která jinak splňuje všechny požadavky výrobců servopohonů. Tuto konfekci lze zhotovit u libovolných délek kabelů i s úpravami požadovanými zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

6FX5002-2DC00

2DC00 DESINA PUR nevhodný do vlečných řetězů

660887

6FX5002-2DC10

2DC10 DESINA PUR nevhodný do vlečných řetězů

660888

6FX5002-2DC20

2DC20 DESINA PUR nevhodný do vlečných řetězů

660889