Kabely s konfekcí pro snímače pro pevné uložení

Základní kabely pro použití u pohonových systémů SEW

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 20x Ø kabelu
  • Jmenovité napětí max. 350 V,
    podle UL 300 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 1,5 kV
    žíla/stínění 1 kV
Konstrukce
Silové napájecí žíly
  • měděné jádro holé
  • izolace žil z PP
  • značení žil podle DIN 47100
  • celkové stínění z pocínovaného
    měděného opletení s příložným
    lankem, pokrytí cca 85%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: zelená
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustné délce kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů je vyroben speciálně pro aplikace s pevným uložením. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelu v mnoha různých prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Cenově výhodná alternativa k typům kabelů vhodných pro použití ve vlečných řetězech, která jinak splňuje všechny požadavky výrobců servopohonů. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelu včetně úprav požadovaných zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Ovládací kabel ke snímačům HF 13324535 PVC 6x2x0,25

660834

Prodloužení ovládacího kabelu ke snímačům HF 1995391 PVC

660835

Ovládací kabel ke snímačům 1994875 PVC 5x2x0,25

660836

Prodloužení ovládacího kabelu ke snímačům 1995421 PVC 5x2x0,25

660837