Kabely s konfekcí pro snímače pro pevné uložení

Základní kabely pro použití u pohonových systémů LENZE typu Global Drive

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při pevném uložení -25°C až +80°C
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 8x Ø kabelu
  • Provozní napětí 30 V
  • Zkušební napětí 1000 V
  • Izolační odpor ≥ 10 MOhm x km
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované
  • izolace žil z PVC nebo PE
  • stínění z pocínovaného měděného opletení
    pokrytí cca 75%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: zelená
Konstrukce/barevné značení
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    žlutá+černá, zelená+černá, červená+černá,
    bílá, černá
  • (4x(2x0,14)+2x(1,0)
    žlutá+zelená, růžová+šedá, červená+modrá,
    černá+fialová, bílá, hnědá
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů resp. řízení o maximálně přípustných délkách kabelů. Zde uvedené konfekcionované kabely nejsou žádné originální díly, nýbrž firmou HELUKABEL® GmbH vyráběné příslušenství. Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tento vysoce kvalitní konfekcionovaný kabel pro připojování snímačů se vyrábí speciálně pro aplikace s pevným uložením. Speciální vnější PVC plášť dovoluje použití kabelu v různých průmyslových prostředích všeobecného strojírenství.
Aprobace
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA
Zvláštnost
Cenově výhodná alternativa ke kabelům vhodným pro použití ve vlečných řetězech, která jinak splňuje všechny požadavky výrobců servopohonů. Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelů a také s úpravami dle požadavků zakazníka.
Downloads
Data sheet

Označení
výrobce

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

EWLRxxxGM-T

Ovládací kabel ke snímačům GM-T

660335

EWLRxxxGM-T

Kodérový kabel GM-T

660772

EWLDxxxGGBS93

Systémový kabel GGBS 93

660773