For use on Heidenhain measurement systems

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah -20°C až +70°C
  • Max. provozní napětí 50 V
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, velmi jemně laněné
  • izolace žil z PVC/PP
  • stínění
  • vnitřní stínění: ovinutí pocínovanou mědí
  • vnější stínění: ovinutí pocínovanou mědí
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště černá
  • konstrukce/barevné značení
  • ((5x0,14)+4x0,25+2x0,25+1x0,5) ((bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá) modrá, černá, červená, červená/modrá, bílá/zelená, hnědá/zelená, šedá/růžová)
Poznámka
Respektujte prosím údaje výrobců pohonů a řízení o maximálně přípustné délce kabelů.
Zde uvedená kabelová konfekce je produkcí firmy Helukabel* GmbH . Data, normy a aprobace se vztahuji pouze na použité metrové zboží.
Použití
Tato kabelová konfekce pro připojení snímačů je vhodná pro použití u měřících systémů Heidenhain (ruční ovládací kolečka).
Zvláštnost
Tuto kabelovou konfekci lze zhotovit na libovolných délkách kabelu včetně úprav požadovaných zákazníkem.
Downloads
Data sheet

Označení
Helukabel

Helukabel

Obj. č.

Spirálovýkabel 312879 PUR černý

660893