SK-M

Smršťovací trubička 3:1 s lepidlem uvnitř

Fotografie výrobku
Vlastnosti

velmi dobrá odolnost proti chemikáliím

Poznámka

Balení obsahuje:

tyče po 1,22 m

Označení

SK-M

Popis

Polyolefinová smršťovací trubička s lepidlem uvnitř pro obnovu izolace, k zapouzdření elektrických prvků.

Dobrá ochrana proti účinkům rázů a oděru.

Downloads
Data sheet

černý

Obj. číslo

Vnitřní Ø

před smrštění

mm

Tloušťka
stěny

mm

Vnitřní Ø

po smrštění

mm

Obsah

m

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 5

6 - 10

11 - 20

99788

10,2

2,0

3,8

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99789

19,1

2,0

5,6

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99790

27,9

2,0

10,2

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99791

33,0

2,0

10,2

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99792

38,1

2,0

12,7

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99793

43,2

2,0

12,7

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99794

52,1

2,0

19,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99795

69,9

2,0

25,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99796

88,9

2,4

30,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99797

119,4

2,7

40,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99798

152,0

2,8

48,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99799

170,2

2,8

58,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99678

228,6

3,0

77,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.