Smršťovací trubička 3:1 - s lepidlem uvnitř

Fotografie výrobku
Poznámka

Dodávka obsahuje:
tyče po 1,22 m


Aprobace:
zařazeno do UR až do velikosti 68,1 mm

Označení

SK-D

Popis

Polyolefinová smršťovací trubička s lepidlem uvnitř pro obnovu izolací, k zapouzdření elektrických prvků.


Pro ochranu kabelových spojek a kabelových koncovek při nízkonapěťových aplikacích (600 V).


Dobrá ochrana proti účinkům rázů a oděru.

Downloads
Data sheet

černý

Obj. číslo

Vnitřní Ø

před smrštění

mm

Tloušťka
stěny

mm

Vnitřní Ø

po smrštění

mm

Obsah

m

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 5

6 - 10

11 - 20

905344

8,9

1,8

3,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905335

13,0

2,4

4,1

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905336

19,1

2,4

6,1

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905337

27,9

3,0

8,9

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905338

38,1

4,1

11,9

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905339

50,8

4,1

16,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905340

68,1

4,1

22,1

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905731

89,9

4,1

30,0

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905732

119,9

2,0

39,9

tyče o 1,22m

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.