Single 602-RC-J/ -O

Speciální jednožilový vodič pro vlečné řetězy, 90°C, 600V, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC jednožilový ovládací vodič podle UL-Style 10107 a CSA AWM I/II A/B,
    žíla podle DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31
    (kromě 300 mm2)
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Přípustná provozní teplota
    na jádru +90°C 
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
    Minimání poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø vodiče
    při pevném uložení 3x Ø vodiče
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4, BS 6360 tř. 6
    resp. IEC 60228 tř. 6,
    avšak u 185 mm2 až 300 mm2 snížený
    průměr jednotlivých drátů max. 0,3 mm
  • izolace žíly ze speciálního PVC
    podle tř. 43, 90°C dle UL Std. 1581
    barva černá nebo zeleno-žlutá
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi YM5 podle
    DIN VDE 0207-5 a 
    tř. 43, 90°C dle UL Std. 1581
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • odolný minerálním a syntetickým olejům
    a řezným kapalinám
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • podle UL-Style 10107 / UL Std.1581 /
    CSA-Std. C 22.2 č. 210
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • 300 mm2 v souladu s 
  • obdobný stíněný typ:
    Single 602-RC-CY-J/ -O
Použití
Jako vysoce flexibilní speciální jednožilový vodič pro vlečné řetězy k pokládání v suchých a vlhkých prostorech, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Tento dvounormový vodič nachází použití především při výrobě strojů určených pro export, při častém namáhání zdvihem a ohybem u trvale se pohybujících částí stroje v robotové technice. U aplikací, které přesahují standardní řešení (např. u kompostovacích zařízení a u zakladačů do vysokých regálů s extréně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití vodičů u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
RC = kabely pro robotiku.
CE = výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Barva
žíly

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

69601

1 G 10

8

zeleno-žlutá

9,4

96,0

180,0

69602

1 x 10

8

černá

9,4

96,0

180,0

69603

1 G 16

6

zeleno-žlutá

10,5

154,0

250,0

69604

1 x 16

6

černá

10,5

154,0

250,0

69605

1 G 25

4

zeleno-žlutá

11,6

240,0

370,0

69606

1 x 25

4

černá

11,6

240,0

370,0

69607

1 G 35

2

zeleno-žlutá

14,5

336,0

490,0

69608

1 x 35

2

černá

14,5

336,0

490,0

69609

1 G 50

1

zeleno-žlutá

16,6

480,0

665,0

69610

1 x 50

1

černá

16,6

480,0

665,0

69611

1 G 70

2/0

zeleno-žlutá

18,4

672,0

910,0

69612

1 x 70

2/0

černá

18,4

672,0

910,0

69613

1 G 95

3/0

zeleno-žlutá

20,5

912,0

1195,0

69614

1 x 95

3/0

černá

20,5

912,0

1195,0

69615

1 G 120

4/0

zeleno-žlutá

23,0

1152,0

1545,0

69616

1 x 120

4/0

černá

23,0

1152,0

1545,0

69617

1 G 150

300 kcmil

zeleno-žlutá

25,2

1440,0

1750,0

69618

1 x 150

300 kcmil

černá

25,2

1440,0

1750,0

69619

1 G 185

350 kcmil

zeleno-žlutá

29,0

1776,0

2320,0

69620

1 x 185

350 kcmil

černá

29,0

1776,0

2320,0

69621

1 G 240

500 kcmil

zeleno-žlutá

32,5

2304,0

2960,0

69622

1 x 240

500 kcmil

černá

32,5

2304,0

2960,0

69623

1 G 300

600 kcmil

zeleno-žlutá

35,4

2880,0

3550,0

69624

1 x 300

600 kcmil

černá

35,4

2880,0

3550,0