Single 600-J / -O

Speciální jednožilový vodič 600 V, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC jednožilový vodič podle
    UL-Style 10107 a CSA AWM I/II A/B,
    podle DIN VDE 0285-525-2-31 /
    DIN EN 50525-2-31,
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51, dle UL Std.758
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním poižití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Povolená provozní teplota
    na jádru +90°Cu
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexbilním použití 7,5x Ø vodiče
    při pevném uložení 4x Ø vodiče
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp.
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    podle třída 43, 90°C dle UL Std. 1581
    barva černá nebo zeleno-žlutá
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    a třídy 43 dle UL Std.1581
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
  • odolný UV záření

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
Poznámka
  • G = zeleno-žlutá
    x = černá
  • obdobný stíněný typ:
    Single 600-CY -J / -O
  • k dodání také s 1000 V Style 10678
Použití
PVC jednožilový ovládací vodič, vhodný pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech i ve venkovním prostředí (pevně uložený). Nesmí se pokládat přímo do země nebo do vody. Tento dvounormový jednožilový vodič se přednostně používá při výrobě strojů a zařízení určených pro export, u obráběcích strojů, výrobních linek a při výrobě různých zařízení.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Barva
žíly

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

10881

1 G 6

10

zeleno-žlutá

7,8

58,0

118,0

10882

1 x 6

10

černá

7,8

58,0

118,0

10883

1 G 10

8

zeleno-žlutá

9,0

96,0

180,0

10884

1 x 10

8

černá

9,0

96,0

180,0

10885

1 G 16

6

zeleno-žlutá

10,0

154,0

250,0

10886

1 x 16

6

černá

10,0

154,0

250,0

10887

1 G 25

4

zeleno-žlutá

11,5

240,0

370,0

10888

1 x 25

4

černá

11,5

240,0

370,0

10889

1 G 35

2

zeleno-žlutá

13,0

336,0

490,0

10890

1 x 35

2

černá

13,0

336,0

490,0

10891

1 G 50

1

zeleno-žlutá

15,6

480,0

665,0

10892

1 x 50

1

černá

15,6

480,0

665,0

10893

1 G 70

2/0

zeleno-žlutá

17,9

672,0

910,0

10894

1 x 70

2/0

černá

17,9

672,0

910,0

10895

1 G 95

3/0

zeleno-žlutá

19,5

912,0

1195,0

10896

1 x 95

3/0

černá

19,5

912,0

1195,0

10897

1 G 120

4/0

zeleno-žlutá

22,3

1152,0

1545,0

10898

1 x 120

4/0

černá

22,3

1152,0

1545,0

10899

1 G 150

300 kcmil

zeleno-žlutá

25,0

1440,0

1750,0

10900

1 x 150

300 kcmil

černá

25,0

1440,0

1750,0

10901

1 G 185

350 kcmil

zeleno-žlutá

28,6

1776,0

2320,0

10902

1 x 185

350 kcmil

černá

28,6

1776,0

2320,0

10903

1 G 240

500 kcmil

zeleno-žlutá

31,4

2304,0

2960,0

10904

1 x 240

500 kcmil

černá

31,4

2304,0

2960,0