Single 600-CY-J / -O

Speciální žilový vodič, 600 V. stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC žilový ovládací vodič podle
    UL-Style 10107 a CSA AWM I/II A/B,
    podle DIN VDE 0285-525-2-31 /
    DIN EN 50525-2-31,
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51, dle UL Std.758
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Přípustná provozní teplota
    na jádře +90°C 
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø vodiče
    při pevném uložení 4x Ø vodiče
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp.
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žíly ze speciálního PVC
    podle tř. 43, 90°C dle UL Std. 1581
    barva černá nebo zeleno-žlutá
  • stínění z pocínovaného Cu opletení,
    pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1 /
    DIN EN 50363-4-1
    a tř. 43 dle UL Std.1581
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
  • odolný UV záření

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Poznámka
  • G = zeleno-žlutá
    x = černá
  • obdobný nestíněný typ:
    Single 600-J/ -O
  • k dodání i s 1000 V Style 10678
Použití
Jednožilový PVC vodič vhodný pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Pokládá se v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí (pevně uložený). Nesmí se pokládat přímo do země nebo do vody. Tento dvounormový jednožilový vodič se přednostně používá při výrobě strojů určených na export, u obráběcích strojů, výrobních linek a při výrobě různého zařízení. S měděným stíněním se velmi dobře hodí pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Barva
žíly

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

10910

1 G 6

10

zeleno-žlutá

7,6

72,0

140,0

10911

1 x 6

10

černá

7,6

72,0

140,0

10912

1 G 10

8

zeleno-žlutá

9,4

130,0

230,0

10913

1 x 10

8

černá

9,4

130,0

230,0

10914

1 G 16

6

zeleno-žlutá

10,4

190,0

300,0

10915

1 x 16

6

černá

10,4

190,0

300,0

10916

1 G 25

4

zeleno-žlutá

12,0

260,0

420,0

10917

1 x 25

4

černá

12,0

260,0

420,0

10918

1 G 35

2

zeleno-žlutá

14,4

405,0

615,0

10919

1 x 35

2

černá

14,4

405,0

615,0

10920

1 G 50

1

zeleno-žlutá

16,4

560,0

825,0

10921

1 x 50

1

černá

16,4

560,0

825,0

10922

1 G 70

2/0

zeleno-žlutá

17,4

780,0

1090,0

10923

1 x 70

2/0

černá

17,4

780,0

1090,0

10924

1 G 95

3/0

zeleno-žlutá

20,1

1030,0

1395,0

10925

1 x 95

3/0

černá

20,1

1030,0

1395,0

10926

1 G 120

4/0

zeleno-žlutá

23,0

1285,0

1770,0

10927

1 x 120

4/0

černá

23,0

1285,0

1770,0

10928

1 G 150

300 kcmil

zeleno-žlutá

26,1

1570,0

1930,0

10929

1 x 150

300 kcmil

černá

26,1

1570,0

1930,0

10930

1 G 185

350 kcmil

zeleno-žlutá

29,3

1940,0

2635,0

10931

1 x 185

350 kcmil

černá

29,3

1940,0

2635,0

10932

1 G 240

500 kcmil

zeleno-žlutá

32,2

2530,0

3380,0

10933

1 x 240

500 kcmil

černá

32,2

2530,0

3380,0