SiHF-C-Si UL/CSA

bezhalogenový, 150°C, 600 V, dvounormový silikonový vícežilový kabel, stíněný mědí, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální silikonový vícežilový kabel
    se zvýšenou tepelnou odolností podle
    UL Style 4476 a CSA AWM II A/B
  • Teplotní rozsah
    VDE -60°C až +180°
    (krátkodobě +220°C) 
    UL/CSA: -50°C až +150°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 300/500 V                                                UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Průrazné napětí
    min. 5000 V
  • Izolační odpor
    min. 200 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu                          při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5 /
    BS 6360 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze silikonového kaučuku
  • značení žil podle
    DIN VDE 0293-308 barevné nebo
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • u 2 žil hnědá, modrá
  • žíly stočeny v polohách s optimálním
    délkami zkrutu
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • separační fólie
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze silikonového kaučuku
  • barva pláště: černá

         Zkoušky

  • bezhalogenový podle
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • chování při požáru
    žádné šíření plamene podle                                      DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT1
Vlastnosti
  • výhody
    skoro žádné změny elektrické pevnosti                    a izolačního odporu i při vyšších teplotách,              vysoký bod vzplanutí, v případě požáru                    zanechává izolující SiO2
  • odolný
    makromolekulárním olejům, rostlinným                    i živočišným tukům, alkoholům,
    změkčovadlům a chlordifenylům, ředěným kyselinám, louhům a solným roztokům,
    oxidantům, povětrnostním vlivům, mořské
    vodě, kyslíku, ozónu
  • při pevném uložení ukládat pouze
    v otevřených, větraných potrubních
    systémech nebo kanálech.
    Jinak se následkem uzavřeného přívodu
    vzduchu ve spojení s teplotami nad 90°C
    zhoršují mechanické vlastnosti silikonu.
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • obdobný nestíněný typ:                            
    SiHF UL/CSA
Použití
Silikonové vícežilové kabely, aprobované podle UL a CSA. Jsou navrženy pro výrobce strojů, orientované na export, zejména do USA a Kanady. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a hodí se zvláště pro použití v elektrárnách. Také se osvědčily v ocelárnách a válcovnách, soláriích a saunách, ve slévárnách, při stavbě lodí a letadel a také v cementárnách, sklářských a keramických závodech. Dále se silikonové kabely osvědčily ve světlometech a výkonných svítidlech, tepelných přístrojích všeho druhu. Pro dobré elastické vlastnosti izolace žil se používají jako pohyblivé připojovací kabely. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Ideální flexibilní silikonový vícežilový kabel chráněný proti rušení pro výše uvedené aplikace.                                  
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

22637

2 x 0,5

20

9,0

55,5

94,0

22638

3 G 0,5

20

9,3

60,8

104,0

22639

4 G 0,5

20

9,7

66,5

125,0

22640

5 G 0,5

20

10,1

81,6

149,0

22641

7 G 0,5

20

10,5

92,2

168,0

22642

10 G 0,5

20

13,2

124,0

237,0

22643

12 G 0,5

20

13,4

134,4

260,0

22644

2 x 1

17

9,5

66,7

130,0

22645

3 G 1

17

9,6

86,2

151,0

22646

4 G 1

17

10,6

96,8

169,0

22647

5 G 1

17

11,6

108,3

198,0

22648

7 G 1

17

12,1

141,2

236,0

22649

10 G 1

17

14,7

190,0

248,0

22650

12 G 1

17

15,1

209,8

364,0

22651

2 x 1,5

16

10,6

87,7

169,0

22652

3 G 1,5

16

11,0

103,5

191,0

22653

4 G 1,5

16

11,6

131,7

230,0

22654

5 G 1,5

16

13,1

148,5

272,0

22655

7 G 1,5

16

14,1

193,4

341,0

22656

10 G 1,5

16

17,3

268,5

478,0

22657

12 G 1,5

16

17,9

298,4

521,0

22658

2 x 2,5

14

12,0

122,3

226,0

22659

3 G 2,5

14

12,7

147,7

271,0

22660

4 G 2,5

14

14,0

188,6

332,0

22661

5 G 2,5

14

15,1

214,9

384,0

22662

7 G 2,5

14

16,9

265,7

478,0

22663

4 G 4

12

17,0

294,0

516,0

22664

5 G 4

12

19,1

374,0

641,0

22665

4 G 6

10

18,6

449,0

773,0

22666

5 G 6

10

21,3

563,0

980,0

22667

4 G 10

8

25,5

759,0

1284,0