SHIPFLEX® 512

kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný kabel pro vlečné řetězy
  • UL-Style 20234
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -40°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Teplota při instalaci
    min. -25°C
  • Jmenovité napětí UL 1000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • speciální izolace žil
  • černé žíly s průběžným bílým potiskem
    číslic podle DIN VDE 0293
  • zeleno-žlutá ochranná žíla ve vnější poloze,
    od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách, s optimálně laděnými
    délkami zkrutu
  • stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%, volitelná
    hliníková fólie pod opletením
  • vnější plášť z plného polyuretanu podle
    UL-Std. 1581, tabulka 50227
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 815)
  • odolnost proti olejům podle IEC 60092-350,
    dodatek F
  • chování při nízkých teplotách při -40°C
    podle IEC 60092-350, dodatek E
  • odolný povětrnosti, ozónu a UV záření
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
HELUKABEL® SHIPFLEX® 512 Single je nově vyvinutý a testovaný na specifické požadavky a přísná zadání, stíněný speciální kabel pro vlečné řetězy k použití v pobřežních oblastech. Tento dvounormový kabel je aprobován podle Lloyds Register. Vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí dovoluje použití v náročném prostředí s olejem a v drsných podmínkách životního prostředí. U aplikací, které přesahují standardní řešení, doporučujeme náš dotazník pro použití ve vlečných řetězech v úvodní části katalogu. Pro použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím montážní návod.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný a velkoplošný kulatý kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

19864

2 x 0,5

20

6,3

35,0

50,0

19865

3 G 0,5

20

6,5

42,0

60,0

19866

4 G 0,5

20

7,0

47,0

64,0

19867

5 G 0,5

20

7,5

56,0

79,0

19868

7 G 0,5

20

8,5

69,0

101,0

19869

12 G 0,5

20

10,0

108,0

164,0

19870

18 G 0,5

20

11,5

145,0

227,0

19871

25 G 0,5

20

13,5

240,0

331,0

19872

36 G 0,5

20

15,2

318,0

457,0

19873

2 x 0,75

19

7,0

40,0

65,0

19874

3 G 0,75

19

7,2

52,0

71,0

19875

4 G 0,75

19

7,8

60,0

82,0

19876

5 G 0,75

19

8,5

71,0

97,0

19877

7 G 0,75

19

9,6

91,0

141,0

19878

12 G 0,75

19

11,5

142,0

217,0

19879

18 G 0,75

19

13,0

212,0

304,0

19880

25 G 0,75

19

15,8

281,0

420,0

19881

36 G 0,75

19

17,5

350,0

535,0

19882

2 x 1

18

7,4

50,0

69,0

19883

3 G 1

18

7,7

60,0

84,0

19884

4 G 1

18

8,5

71,0

104,0

19885

5 G 1

18

9,0

88,0

130,0

19886

7 G 1

18

10,4

111,0

160,0

19887

12 G 1

18

12,4

184,0

270,0

19888

18 G 1

18

14,3

260,0

391,0

19889

25 G 1

18

17,0

349,0

547,0

19890

36 G 1

18

19,0

510,0

790,0

19891

2 x 1,5

16

8,0

63,0

90,0

19892

3 G 1,5

16

8,3

80,0

109,0

19893

4 G 1,5

16

9,2

97,0

132,0

19894

5 G 1,5

16

10,0

119,0

169,0

19895

7 G 1,5

16

11,6

147,0

219,0

19896

12 G 1,5

16

13,8

267,0

363,0

19897

18 G 1,5

16

16,2

374,0

496,0

19898

25 G 1,5

16

19,0

526,0

724,0

19899

36 G 1,5

16

21,5

702,0

1190,0

19900

2 x 2,5

14

9,5

96,0

136,0

19901

3 G 2,5

14

10,3

144,0

179,0

19902

4 G 2,5

14

11,3

149,0

201,0

19903

5 G 2,5

14

12,4

181,0

232,0

19904

7 G 2,5

14

</