SHIPFLEX® 340

kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Párově stočený, speciální stíněný
    kabel pro vlečné řetězy
  • UL-Style 20233
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -40°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Teplota při instalaci
    min. -25°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 300 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • speciální izolace žil
  • značení žil podle DIN 47100
  • žíly stočeny do páru, páry stočeny
    v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%,
    volitelně hliníková fólie pod opletením
  • vnější plášť z plného polyuretanu podle
    UL-Std. 1581, tabulka 50.227
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • oheň nešířící podle VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • nepřítomnost halogenů podle VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
  • odolnost proti olejům podle IEC 60092-350,
    dodatek F
  • chování při nízkých teplotách při -40°C
    podle IEC 60092-350, dodatek E
  • odolný povětrnosti, ozónu a UV záření
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
HELUKABEL® SHIPFLEX® 340 je nově vyvinutý a testovaný na specifické požadavky a přísná zadání, párově stočený, celkově stíněný speciální kabel pro vlečné řetězy k použití v pobřežních oblastech. Tento dvounormový kabel má aprobaci Lloyds Register. Vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí dovoluje použití v náročném prostředí s olejem a v drsných podmínkách životního prostředí. U aplikací, které přesahují standardní řešení, doporučujeme náš dotazník pro použití ve vlečných řetězech v úvodní části katalogu. Pro použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím montážní návod.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet párů x
počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

19927

2 x 2 x 0,25

24

6,8

32,0

60,0

19928

3 x 2 x 0,25

24

7,1

38,0

70,0

19929

4 x 2 x 0,25

24

7,5

43,0

82,0

19930

5 x 2 x 0,25

24

8,0

51,0

99,0

19931

6 x 2 x 0,25

24

8,5

72,0

126,0

19932

7 x 2 x 0,25

24

9,2

75,0

135,0

19933

12 x 2 x 0,25

24

11,4

117,0

189,0

19934

18 x 2 x 0,25

24

13,5

148,0

248,0

19935

25 x 2 x 0,25

24

15,0

233,0

343,0

19936

2 x 2 x 0,34

22

7,4

41,0

81,0

19937

3 x 2 x 0,34

22

7,7

52,0

100,0

19938

4 x 2 x 0,34

22

8,4

59,0

119,0

19939

5 x 2 x 0,34

22

9,1

67,0

135,0

19940

6 x 2 x 0,34

22

10,0

86,0

163,0

19941

7 x 2 x 0,34

22

10,5

94,0

170,0

19942

12 x 2 x 0,34

22

12,2

122,0

220,0

19943

18 x 2 x 0,34

22

14,4

197,0

277,0

19944

25 x 2 x 0,34

22

16,5

238,0

400,0

19945

2 x 2 x 0,5

20

8,0

53,0

100,0

19946

3 x 2 x 0,5

20

8,4

73,0

131,0

19947

4 x 2 x 0,5

20

9,0

77,0

149,0

19948

5 x 2 x 0,5

20

9,7

86,0

160,0

19949

6 x 2 x 0,5

20

10,6

103,0

170,0

19950

7 x 2 x 0,5

20

11,5

117,0

191,0

19951

12 x 2 x 0,5

20

13,5

199,0

361,0

19952

18 x 2 x 0,5

20

15,7

265,0

427,0

19953

25 x 2 x 0,5

20

18,2

344,0

740,0

19954

2 x 2 x 0,75

19

9,0

61,0

102,0

19955

3 x 2 x 0,75

19

9,5

87,0

144,0

19956

4 x 2 x 0,75

19

10,3

95,0

160,0

19957

5 x 2 x 0,75

19

11,2

115,0

193,0

19958

6 x 2 x 0,75

19

12,1

137,0

218,0

19959

7 x 2 x 0,75

19

13,0

153,0

298,0

19960

12 x 2 x 0,75

19

16,0

261,0

406,0

19961

18 x 2 x 0,75

19

18,0

374,0

519,0

19962

2 x 2 x 1

18

10,0

73,0

120,0

19963

3 x 2 x 1

18

10,4

94,0

161,0

19964

4 x 2 x 1

18

11,8

118,0

184,0

19965

5 x 2 x 1

18

12,6

139,0

217,0

19966

6 x 2 x 1

18

13,6

188,0

295,0