SHIPFLEX® 330

kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný kabel pro vlečné řetězy
  • UL-Style 20233
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -40°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Teplota při instalaci
    min. -25°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 300 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • speciální izolace žil
  • barevné žíly podle DIN 47100
  • žíly stočeny v polohách s optimálně
    laděnými délkami zkrutu
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%,
    volitelně hliníková fólie pod opletením
  • vnější plášť z plného polyuretanu podle
    UL-Std. 1581, tabulka 50227
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • nepřítomnost halogenů podle VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-1,  IEC 60754-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 815)
  • odolnost proti olejům podle IEC 60092-350,
    dodatek F
  • chování při nízkých teplotách při -40°C
    podle IEC 60092-350, dodatek E
  • odolný povětrnosti, ozónu a UV záření
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
HELUKABEL® SHIPFLEX® 330 je nově vyvinutý a testovaný na specifické požadavky a přísná zadání, celkově stíněný speciální kabel pro vlečné řetězy k použití v pobřežních oblastech. Tento dvounormový kabel má aprobaci Lloyds Register. Vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí dovoluje použití v náročném prostředí s olejem a v drsných podmínkách životní prostředí. U aplikací, které přesahují standardní řešení, doporučujeme náš dotazník pro použití ve vlečných řetězech v úvodní části katalogu. Pro použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím montážní návod.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

19846

2 x 0,25

24

5,0

14,9

38,0

19847

3 x 0,25

24

5,2

18,8

44,0

19848

4 x 0,25

24

5,5

21,3

51,0

19849

5 x 0,25

24

5,8

31,0

68,0

19850

7 x 0,25

24

6,7

39,6

82,0

19851

12 x 0,25

24

8,0

59,1

124,0

19852

18 x 0,25

24

9,0

78,4

150,0

19853

25 x 0,25

24

10,8

101,0

204,0

19854

36 x 0,25

24

11,5

126,4

230,0

19855

2 x 0,34

22

5,2

18,1

45,0

19856

3 x 0,34

22

5,5

28,7

60,0

19857

4 x 0,34

22

5,8

35,7

76,0

19858

5 x 0,34

22

6,5

39,1

82,0

19859

7 x 0,34

22

7,2

52,7

110,0

19860

12 x 0,34

22

8,5

76,4

166,0

19861

18 x 0,34

22

10,0

99,7

216,0

19862

25 x 0,34

22

12,0

155,0

305,0

19863

36 x 0,34

22

13,0

188,0

340,0