SHIPFLEX® 121

Kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný kabel pro vlečné řetězy
  • UL-Style 20234
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -40°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Teplota při instalaci
    min. -25°C
  • Jmenovité napětí
    podle VDE U0/U 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Izolační odpor
    min. 200 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • speciální izolace žil
  • černé silové napájecí žíly
    s potiskem U1, V2, W3
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, závislá na průřezu
    jádra, případně trojdílná
  • černé ovládací žíly
    s bílými číslicemi 5,6 a 7,8
  • stínění ovládacích žil v párech plastovou
    Al fólií a pocínovaným měděným
    opletením, pokrytí cca 85%
  • páry ovládacích žil stočeny s napájecími žilami
    s optimálními délkami zkrutu a stabilizující výplní
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínící opletení z pocínovaných měděných
    drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z plného polyuretanu
    podle UL-Std. 1581, tabulka 50227
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 815)
  • odolnost proti olejům podle IEC 60092-350,
    dodatek F
  • chování při nízkých teplotách při -40°C
    podle IEC 60092-350, dodatek E
  • odolný povětrnosti, ozónu a UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
Použití
HELUKABEL® SHIPFLEX® 121 je nově vyvinutý a testovaný na specifické požadavky a přísná zadání, celkově stíněný speciální kabel pro vlečné řetězy k použití v pobřežních oblastech. U tohoto typu kabelu jsou silové napájecí žíly zkombinovány s ovládacími žílami. Tento dvounormový kabel má aprobaci Lloyds Register. Vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí dovoluje použití v náročném prostředí s olejem a v drsných podmínkách životního prostředí. U aplikací, které přesahují standardní řešení, doporučujeme náš dotazník pro použití ve vlečných řetězech v kapitole "Technické informace". Pro použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím montážní návod.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

19836

(4 G 1 + 2 x (2 x 0,75))

12,5

148,0

254,0

-

19837

(4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75))

13,0

170,0

290,0

-

19838

(4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0))

15,0

229,0

336,0

1

19839

(4 G 4 + (2 x 1,5) + (2 x 1,0))

17,0

318,0

485,0

-

19840

(4 G 6 + (2 x 1,5) + (2 x 1,0))

18,5

445,0

615,0

-

19841

(4 G 10 + (2 x 1,5) + (2 x 1,0))

22,0

610,0

915,0

-

19842

(4 G 16 + 2 x (2 x 1,5))

25,0

904,0

1226,0

-

19843

(4 G 25 + 2 x (2 x 1,5))

29,0

1323,0

1595,0

-

19844

(4 G 35 + 2 x (2 x 1,5))

33,0

1621,0

2196,0

-

19845

(4 G 50 + 2 x (2 x 1,5))

37,0

2585,0

2995,0

-