SHIPFLEX® 113

Kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný kabel pro vlečné řetězy
  • UL-Style 20234
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -40°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Teplota při instalaci
    min. -25°C
  • Jmenovité napětí
    podle VDE U0/U 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • speciální izolace žil
  • černé silové napájecí žíly s potiskem
    U1, V2, W3
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, závislá
    na průřezu jádra, případně rozdělená
    na 3 části
  • černé ovládací žíly s bílými číslicemi 5, 6
  • stínění ovládacích žil v párech plastovou
    Al fólií a pocínovaným měděným opletením,
    pokrytí cca 85%
  • páry ovládacích žil stočeny s napájecími
    žilami s optimálními délkami zkrutu
    a stabilizující výplní
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínící opletení z pocínovaných měděných
    drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z plného polyuretanu
    podle UL-Std. 1581, tabulka 50227
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • nepřítomnost halogenů podle VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
    (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
  • odolnost proti olejům podle IEC 60092-350,
    dodatek F
  • chování při nízkých teplotách
    při -40°C podle IEC 60092-350, dodatek E
  • odolný povětrnosti, ozónu a UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky
    omezující smáčivost laku
Použití
HELUKABEL® SHIPFLEX® 113 je nově vyvinutý a testovaný na specifické požadavky a přísná zadání, celkově stíněný speciální kabel pro vlečné řetězy k použití v pobřežních oblastech. U tohoto typu kabelu jsou silové napájecí žíly kombinovány s ovládacími žílami. Tento dvounormový kabel má aprobaci Lloyds Register. Vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí dovoluje použití v náročném prostředí s olejem a v drsných podmínkách životního prostředí. U aplikací, které přesahují standardní řešení, doporučujeme náš dotazník pro použití ve vlečných řetězech v kapitole "Technické informace". Pro použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím montážní návod.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

19822

(4 G 1,5 + (2 x 1,0))

11,5

138,0

254,0

-

19827

(4 G 1,5 + (2 x 1,5))

12,0

148,0

265,0

-

19823

(4 G 2,5 + (2 x 1,0))

13,0

176,0

328,0

-

19828

(4 G 2,5 + (2 x 1,5))

14,0

187,0

339,0

-

19824

(4 G 4 + (2 x 1,0))

14,5

258,0

460,0

-

19829

(4 G 4 + (2 x 1,5))

15,0

268,0

475,0

-

19825

(4 G 6 + (2 x 1,0))

17,0

348,0

596,0

-

19830

(4 G 6 + (2 x 1,5))

17,0

358,0

607,0

-

19826

(4 G 10 + (2 x 1,0))

20,0

574,0

912,0

-

19831

(4 G 10 + (2 x 1,5))

20,5

584,0

924,0

-

19832

(4 G 16 + (2 x 1,5))

24,0

825,0

1205,0

-

19833

(4 G 25 + (2 x 1,5))

28,5

1283,0

1510,0

-

19834

(4 G 35 + (2 x 1,5))

32,0

1850,0

2005,0

-

19835

(4 G 50 + (2 x 1,5))

37,0

2540,0

2890,0

-