SHIPFLEX® 109

Kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný kabel pro vlečné řetězy
  • UL-Style 20234
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -40°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Teplota při instalaci
    min. -25°C
  • Jmenovité napětí
    podle VDE U0/U 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Izolační odpor
    min. 200 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • speciální izolace žil
  • barva žil černá s potiskem U1, V2, W3
  • zeleno-žlutá ochranná žíla závisí
    na průřezu jádra, případně je třídílná
  • žíly společně stočeny s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z plného polyuretanu
    podle UL-Std. 1581, tabulka 50227
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • nepřítomnost halogenů podle VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
  • odolnost proti olejům podle IEC 60092-350,
    dodatek F
  • chování při nízkých teplotách
    při -40°C podle IEC 60092-350, dodatek E
  • odolný povětrnosti, ozónu a UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
HELUKABEL® SHIPFLEX® 109 je nově vyvinutý a testovaný na specifické požadavky a přísná zadání, celkově stíněný speciální kabel pro vlečné řetězy k použití v pobřežních oblastech. Tento dvounormový kabel má aprobaci Lloyds Register. Vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí dovoluje použití v náročném prostředí s olejem a v drsných podmínkách životního prostředí. U aplikací, které přesahují standardní řešení, doporučujeme náš dotazník pro použití ve vlečných řetězech v kapitole "Technické informace". Pro použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím montážní návod.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

19810

4 G 1

18

9,0

84,0

124,0

19811

4 G 1,5

16

10,5

105,0

175,0

19812

4 G 2,5

14

11,7

157,0

265,0

19813

4 G 4

12

13,4

231,0

390,0

19814

4 G 6

10

15,6

332,0

570,0

19815

4 G 10

8

19,2

527,0

804,0

19816

4 G 16

6

23,9

794,0

1450,0

19817

4 G 25

4

27,6

1180,0

1660,0

19818

4 G 35

2

32,7

1600,0

2400,0

19819

4 G 50

1

37,0

2165,0

2600,0

19820

4 G 70

2/0

43,0

3196,0

4600,0

19969

3 G 95

3/0

41,0

3090,0

4480,0

19821

4 G 95

3/0

48,0

4606,0

5350,0