Sbernicový kabel USB S 2.0, PUR

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
1x2xAWG28 + 1x2xAWG20
Popis
Sběrnicový kabel USB S 2.0, PUR
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

1

10

16 62,5

100

200

300

400

Útlum

(dB/100m)

4,5

12,0

15,4 31,0

39,0

60,0

76,2

99,0

Aplikace

HELUKABEL® USB BUS S k vlečným řetězum pro trvalý pohyb při používané délce až do max. 5 m bez regeneračního zesilovače. Používání běžných kabelů USB během co nejkratší doby skončí, neboť nejsou dimenzovány pro trvalý pohyb. Z tohoto duvodu HELUKABEL® vyvinul tento speciální kabel. Na základě použitého PUR pláště je kabel velice odolný proti běžným olejům, tukům a řezným kapalinám.

Detaily
Platné normy: USB-Standard 2.0
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802469

1x2xAWG28 + 1x2xAWG20