Sbernicový kabel HMCB800W, PUR

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

2x2x0,20 mm2 + 1x2x0,38 mm2

Popis
Sběrnicový kabel HMCB800W, PUR
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/100m)

8,0

10,0

20,0

27,0

Next

(dB)

47,0

44,0

35,0

32,0

ACR

(dB)

39,0

34,0

15,0

5,0

Aplikace

HELUKABEL® HMCB800W pro vlečné řetězy pro stálý pohyb a dosahy vzdáleností až 70 m. Kabel se používá v aplikacích např. u Siemens.

Jako konektory se používají např. RJ45 Industrial IP20 Siemens nebo Y-Con RJ45 Yamaichi nebo také kulaté konektory od Molex s vlastnostmi ethernetu.

Detaily
UL-Style: AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

804767

2x2x0,20qmm + 1x2x0,38qmm