HMCB200

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x2x0,22 mm2
Popis
Sběrnicový kabel HMCB200, PVC
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

Útlum

(dB/100m)

8,0

10,0

20,0

27,0

Next

(dB)

56,0

53,0

43,0

40,0

ACR

(dB)

48,0

43,0

23,0

13,0

Aplikace

Sběrnicový kabel HELUKABEL® HMCB200 pro pevnou pokládku resp. malý pohyb a pro vzdálenostní dosahy až do 100 m bez regeneračního zesilovače. Kabel se používá v aplikacích např. od firmy Siemens a poskytuje prvotřídní přenosové vlastnosti a použití i za těch nejtěžších podmínek. Zde uvedený kabel odpovídá HMCB200 pro pevnou instalaci.

Jako konektory se používají např. RJ45 Industrial IP20 Siemens nebo Y-Con RJ45 Yamaichi nebo také kulaté konektory od Molex s vlastnostmi ethernetu.

Detaily
UL-Style: AWM Style 2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802471

2x2x0,22 mm2