Sběrnicové kabely

Sběrnicové kabely CAN Bus 0,34 mm² pro vlečné řetězy, UL

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

1x2x0,34 mm² (lanko)

Popis
Sběrnice CAN 0,34 mm² pro vlečné řetězy, UL
Aplikace

HELUKABEL® Sběrnice CAN pro vlečné řetězy pro trvalý vedený pohyb. 2-párové provedení je vytvořeno jako hvězdicová čtyřka, tzn., že diagonální žíly tvoří elektrický pár a splňují zadání standardu CAN. Pro délku kabelu až do max. 40 m při plném přenosovém výkonu (je třeba respektovat zadání CAN).

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802182

1x2x0,34 mm² (lanko)

802339

4x1x0,34 mm² (lanko)