Sběrnicové kabely

Sběrnicové kabely CAN Bus 0,22 mm² (stočení do párů), flexibilní

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

2x2x0,22 mm² (lanko)

Popis
Sběrnice CAN 0,22 mm² (stočení do párů), flexibilní
Aplikace

HELUKABEL® sběrnice CAN pro pevné uložení resp. příležitostný pohyb při normálních požadavcích. Oba signální páry jsou provedeny jako párové stočení. Tím je průměr o něco větší než u výrobku 81287. Při problémech s průměry se podívejte na tento typ. Pro délky kabelu až do max. 40 m při plném přenosovém výkonu (je třeba respektovat zadání CAN).

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

82509

2x2x0,22 mm² (lanko)