JUMBO-WFP Flanschanschluss - gewinkelt 90°

Flanschanschluss

Fotografie výrobku
Vlastnosti

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Poznámka

Durch Zusatzdichtung Erhöhung der Schutzart auf IP 65.

Empfohlene Lagerhaltung:

  • Lagertemperatur +20°C +/5°C

  • Luftfeuchtigkeit 55% bis 75%

JUMBO-Dichtungssatz:

Set beinhaltet 1 x O-Ring und 1 x Moosgummidichtung

Označení

Dichtungssatz JUMBO

Popis

Dichtungssatz für Flanschanschluss JUMBO.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ JUMBO.

Sada těsnění

Obj. číslo

Barva

Vhodný pro JS

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

90406

černá

70,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

90407

černá

95,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.