ROBOFLEX®-Kanalroboter

pro navíjení na buben

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300/500 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
Konstrukce
výrobek č. 74540
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z TPE-E, černá s číslováním
  • 3 KOAX 187/U stočeny
  • speciální stočení žil, prvků KOAX
    a PUR trubiček
  • vnější PUR plášť s vloženým kevlarovým
    opletením, odolným tahovému a torznímu
    namáhání
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)

výrobek č. 70581

  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PVC, barevný kód DIN 47100
  • žíly stočeny s prvky KOAX
  • společné stínění měděným pocínovaným
    opletením, pokrytí cca 85%
  • plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)

výrobek č. 76397 (kabel pro videokamery
navíjitelný na buben)

  • měděné jádro pocínované, jemně laněné
  • izolace žil z buňkového polypropylenu
  • stínění polyesterovou fólií potaženou hliníkem
    \a měděným pocínovaným opletením
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: modrá (RAL 5015)
Vlastnosti
  • do extrémně robustního PUR pláště je pro
    navíjitelnost na buben a pevnost v tahu
    začleněno kevlarové opletení, odolné
    vysokému namáhání v tahu a torzi

výrobek č. 74540, 76397

  • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí, extrémně
    odolný oděru, bezhalogenový, odolný
    UV záření, olejům, hydrolýze a mikrobům

výrobek č. 70581

  • plášť ze speciálního PVC, vysoce odolný
    olejům, samozhášivý a odolný působení
    plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
    Chemická odolnost viz "Technické informace"
Použití
Tento typ kabelu je navržen pro použití u samochodných kanálových robotů. Tyto roboty se používají k inspekčním prohlídkám v komunálních kanalizačních sítích a k lokalizaci míst s případným únikem či ucpáním. Mnohé z těchto robotů jsou schopné taková místa s úniky utěsnit. Kabely vedle napájecích žil obsahují také datové vodiče, trubičky pro různé pohony a koaxiální kabel pro videokameru, umístěnou na robotu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

74540

22 x 0,5 + 6 x 0,75 + 3 x 1,0 + 4 x 1,5

26,8

206,0

450,0

20

701264

4 x 0,14 + 12 x 1,0 + 3 x 2,5

33,5

394,2

1080,0

26

70581

(12 x 0,25)

8,0

73,0

108,0

24

76397

(1 x 1,22)

6,5

24,0

50,0

-