Fotografie výrobku
Poznámka
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • typy koaxiálních kabelů RG podle americké vojenské specifikace MIL-C-17
  • RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
Použití
Ve vysokofrekvenční přenosové technice, speciálně ve vysílacích a přijímacích zařízeních, v oboru počítačů, průmyslové a zábavní elektronice. Na základě svých různých elektronických, tepelných a mechanických možností se podle typu kabelu používají až do oblasti gigaherzů.
Downloads
Data sheet

Typ RG.../U

71

174

178

179

180

187

213

Obj. číslo

40006

40197

40007

40008

40009

40010

40012

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

1 x 0,65

FeCu, holý

7 x 0,16

FeCu, holý

7 x 0,1

FeCu, postříbřený

7 x 0,1

FeCu, postříbřený

7 x 0,1

FeCu, postříbřený

7 x 0,1

FeCu, postříbřený

7 x 0,75

Cu, holý

Ø izolace mm

3,7   PE dutý

1,52   PE

0,86   PTFE

1,6   PTFE

2,6   PTFE

1,6   PTFE

7,24   PE

Vnější vodič

2 opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Cu, holý

Cu, pocínovaný

Cu, postříbřený

Cu, postříbřený

Cu, postříbřený

Cu, postříbřený

Cu, holý

Cu, pocínovaný

-

-

-

-

-

-

Vnější plášť

PE

PVC

FEP

FEP

FEP

PFA

PVC

Malý poloměr ohybu cca mm

30

15

10

15

25

15

50

Provozní teplota °C

-50 až +70 -35 až +80 -55 až +200 -55 až +200 -55 až +200 -55 až +260 -35 až +80

Hmotnost mědi kg/km

48,0

7,0

6,4

7,3

11,0

8,5

79,0

Vnější Ø cca mm

6,2

2,8

1,8

2,54

3,7

2,65

10,3

Hmotnost cca kg / km

62

11

8

16

28

17

159

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

93 ± 3

50 ± 2

50 ± 2

75 ± 3

95 ± 5

75 ± 3

50 ± 2

Rozsah frekvence

f (max.) GHz

3

1

3

3

3

3

3

Faktor zkrácení v/c

0,83

0,66

0,7

0,7

0,7

0,7

0,66

Útlum při 20°C

(dB/100m)

100 MHz

10,5

30

43

28

20

28

7

200 MHz

15

45

62

41

33

41

10,2

500 MHz

24,5

73

102

69

-

69

17

800 MHz

32,5

93

134

92

-

92

23

Kapacita pF/m

42,5

101

93

63

50

64

101

Rel. rychlost šíření %

83

70

70

70

70

70

100

Izolační odpor

MOhm x km min.

105

105

105

105

105

105

105

Odpor smyčky

max. (Ohm/km)

136

360

860

840

840

840

10

Provozní špičkové napětí kVs

1,5

1,1

1,1

1,3

1,6

1,3

5,2

Dielektrická pevnost

50 Hz kVeff

3

2

2

2

2

2

10