Fotografie výrobku
Poznámka
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • vnější plášť z PTFE je dle výrobního postupu hnědý nebo trasparentní
  • typy koaxiálních kabelů RG podle americké vojenské specifikace MIL-C-17
  • RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
Použití
Ve vysokofrekvenční přenosové technice, speciálně ve vysílacích a přijímacích zařízeních, v oboru počítačů, průmyslové a zábavní elektronice. Na základě svých různých elektronických, tepelných a mechanických možností se podle typu kabelu používají až do oblasti gigaherzů.
Downloads
Data sheet

Typ RG.../U

214

215

216

217

218

223

316

Obj. číslo

40011

40198

40199

40200

40201

40202

40203

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

7 x 0,75

Cu, postříbřený

7 x 0,75

Cu, holý

7 x 0,4

Cu, pocínovaný

1 x 2,7

Cu, holý

1 x 4,95

Cu, holý

1 x 0,9

Cu, postříbřený

7 x 0,17

FeCu, postříbřený

Ø izolace mm

7,24   PE

7,24   PE

7,24   PE

9,4   PE

17,3   PE

2,95   PE

1,52   PTFE

Vnější vodič

2 opletení

Opletení

2 opletení

2 opletení

Opletení

2 opletení

Opletení

2x Cu postříbřená

Cu, holý

Cu, holý

Cu, holý

Cu, holý

2x Cu postříbřená

Cu, postříbřený

-

-

-

-

-

-

-

Vnější plášť

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PTFE/ alt. FEP

Malý poloměr ohybu cca mm

50

70

50

70

110

25

15

Provozní teplota °C

-35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -55 až +200

Hmotnost mědi kg/km

119,0

148,0

107,0

187,0

348,0

42,0

8,5

Vnější Ø cca mm

10,8

10,3

10,8

13,84

22,1

5,38

2,5

Hmotnost cca kg / km

198

300

176

300

710

60

15

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

50 ± 2

50 ± 2

75 ± 3

50 ± 2

50 ± 2

50 ± 2

50 ± 2

Rozsah frekvence

f (max.) GHz

11

3

3

3

3

3

3

Faktor zkrácení v/c

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

Útlum při 20°C

(dB/100m)

100 MHz

7

7

7,5

4,8

2,9

17

28

200 MHz

10,2

10,2

11

7,1

4,5

23

40

500 MHz

17

17

18,5

12,3

8,1

38

68

800 MHz

23

23

24

16,8

11,2

50

90

Kapacita pF/m

101

101

67

101

101

101

95

Rel. rychlost šíření %

67

100

100

100

100

67

70

Izolační odpor

MOhm x km min.

105

105

105

105

105

105

105

Odpor smyčky

max. (Ohm/km)

10

10

21

5

2

36

310

Provozní špičkové napětí kVs

5,2

5

5

7

11

1,9

1,2

Dielektrická pevnost

50 Hz kVeff

10

10

10

10

15

5

2