Fotografie výrobku
Poznámka
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • typy koaxiálních kabelů RG podle americké vojenské specifikace MIL-C-17
  • RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
Použití
Ve vysokofrekvenční přenosové technice, speciálně ve vysílacích a přijímacích zařízeních, v oboru počítačů, průmyslové a zábavní elektronice. Na základě svých různých elektronických, tepelných a mechanických možností se podle typu kabelu používají až do oblasti gigaherzů.
Downloads
Data sheet

Typ RG.../U

6

8

11

58

59

62

Obj. číslo

40001

40013

40002

40003

40004

40005

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

1 x 0,72

FeCu, holý

7 x 0,72

Cu, holý

7 x 0,4

Cu, pocínovaný

19 x 0,18

Cu, pocínovaný

1 x 0,6

FeCu, holý

1 x 0,65

FeCu, holý

Ø izolace mm

4,7   PE

6,4   PE

7,3   PE

2,95   PE

3,7   PE

3,7   PE dutý

Vnější vodič

2 opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Cu, postříbřený

Cu, holý

Cu, holý

Cu, pocínovaný

Cu, holý

Cu, holý

Cu, holý

-

-

-

-

-

Vnější plášť

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Malý poloměr ohybu cca mm

40

50

50

25

30

30

Provozní teplota °C

-35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -35 až +80 -35 až +80

Hmotnost mědi kg/km

67,0

62,0

58,0

21,0

26,0

26,0

Vnější Ø cca mm

8,4

9,5

10,3

4,95

6,2

6,15

Hmotnost cca kg / km

115

128

140

38

57

52

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

75 ± 3

50 ± 2

75 ± 3

50 ± 2

75 ± 3

93 ± 5

Rozsah frekvence

f (max.) GHz

3

3

3

3

3

3

Faktor zkrácení v/c

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,83

Útlum při 20°C

(dB/100m)

100 MHz

8,8

8

7,5

17

11,5

10,5

200 MHz

13,5

10,8

11

24

16,5

15

500 MHz

21

17

18,5

39

27

24,5

800 MHz

27,5

25

24

51

35

32,5

1000 MHz

-

26,5

30

56

41

35

1350 MHz

-

30,6

-

-

-

-

1750 MHz

-

35

-

-

-

-

Kapacita pF/m

67

101

67

101

67

42,5

Rel. rychlost šíření %

67

66

67

67

67

83

Izolační odpor

MOhm x km min.

105

105

105

105

105

105

Odpor smyčky

max. (Ohm/km)

110

11

23

53

171

155

Provozní špičkové napětí kVs

2,8

5,1

5,2

2,5

3,5

1,1

Dielektrická pevnost

50 Hz kVeff

7

9,5

10

5

7

3