TWIN

Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka
Materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Downloads
Data sheet

Průřez vodiče

2 x 0,5

2 x 0,5

2 x 0,75

2 x 0,75

2 x 1,5

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 4

Obj. číslo

40180

40023

40181

40024

40182

40025

40183

40026

40184

40027

 

Konstrukce

Materiál vodiče: Cu lanko holé

Značení žil: Rýhy

Konstrukce vodiče

16 x 0,20

16 x 0,20

24 x 0,20

24 x 0,20

28 x 0,25

28 x 0,25

48 x 0,25

48 x 0,25

55 x 0,30

55 x 0,30

Izolace v x š mm

2,0 x 5,0

2,1 x 4,7

2,2 x 4,9

2,2 x 4,9

2,6 x 5,5

2,6 x 5,5

3,3 x 7,0

3,3 x 7,0

4,3 x 8,2

4,3 x 8,2

Materiál pláště

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Barva pláště

transp.

černá/červená

transp.

černá/červená

transp.

černá/červená

transp.

černá/červená

transp.

černá/červená

Hmotnost cca kg / km

15

15

20

20

37

37

63

63

80

80

 

Elektrické vlastnosti

Odpor smyčky

max. (Ohm/km)

70

70

47

47

23

23

14

14

9

9

Kapacita pF/m

47

47

60

60

67

67

67

67

64

64

Indukčnost µH/m při

1 kHz

0,7

0,67

0,61

0,61

0,54

0,54

0,54

0,54

0,58

0,58

10 kHz

0,8

0,79

0,73

0,73

0,59

0,59

0,62

0,62

0,65

0,65

100 kHz

0,8

0,85

0,73

0,73

0,59

0,59

0,62

0,62

0,65

0,65

1000 kHz

0,8

0,8

0,67

0,67

0,52

0,52

0,56

0,56

0,59

0,59

 

Hmotnost mědi kg/km

9,6

9,6

14,4

14,4

28,8

28,8

48,0

48,0

76,8

76,8