PVC plochý kabel

300/500V nebo 450/750V

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC plochý kabel podle
    EN 50214 / DIN VDE 0283-2
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    do 1 mm2 U0/U 300/500 V
    od 1.5 mm2 U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí
    do 1 mm2 2000 V
    od 1,5 mm2 2500 V
  • Minimální poloměr ohybu
    10x tloušťka kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5
    nebo IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciální PVC směsi TI2
    podle DIN VDE 0281 část 1
  • žíly položené vedle sebe
  • značení žil:
    do 5 žil podle barevného kódu DIN VDE 0293
    od 7 žil číslováním
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • vnější plášť ze speciální PVC směsi TM2
    podle DIN VDE 0281 část 1
  • barva pláště černá (RAL 9005)
Vlastnosti
  • rozsáhlá odolnost proti olejům. Odolnost
    proti olejům a chemická odolnost
    viz tabulka "Technické informace"
  • extrémně malé poloměry ohybu
  • vysoká flexibilita
  • malá potřeba místa
  • možnost paketování (svazkování)
Zkoušky
  • PVC samozhášivé a odolné působení plamene
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2
Poznámka
  • č. výrobku 27012 (6x4)
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
Použití
Ploché kabely v PVC provedení se převážně používají jako vlečené kabely u jeřábů, podlahových dopravníků a obslužných zařízení u regálů.
Pokyny k montáži: viz NEO-plochý na straně J5.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější
rozměry

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

26980

4 G 0,75

4,3 x 12,6

28,8

90,0

18

26981

5 G 0,75

4,3 x 16,1

36,0

115,0

18

26982

6 G 0,75

4,3 x 19,4

43,2

141,0

18

26983

9 G 0,75

4,3 x 26,4

64,8

198,0

18

26984

10 G 0,75

4,3 x 30,1

72,0

224,0

18

26985

12 G 0,75

4,3 x 33,8

84,4

258,0

18

26986

16 G 0,75

4,3 x 44,4

115,2

340,0

18

26987

18 G 0,75

4,3 x 49,2

129,6

380,0

18

26988

20 G 0,75

4,3 x 55,0

144,0

424,0

18

26989

24 G 0,75

4,3 x 65,6

172,8

509,0

18

26990

3 G 1

4,5 x 10,8

28,8

80,0

17

26991

4 G 1

4,5 x 13,4

38,4

104,0

17

26992

5 G 1

4,5 x 16,0

48,0

134,0

17

26993

6 G 1

4,5 x 20,6

57,6

161,0

17

26994

9 G 1

4,5 x 28,4

86,4

230,0

17

26995

10 G 1

4,5 x 30,0

96,0

256,0

17

26996

12 G 1

4,5 x 36,2

115,2

298,0

17

26997

16 G 1

4,5 x 47,6

153,6

395,0

17

26998

18 G 1

4,5 x 52,8

172,8

441,0

17

26999

20 G 1

4,5 x 59,0

192,0

495,0

17

27000

24 G 1

4,5 x 70,4

230,4

590,0

17

27001

4 G 1,5

4,5 x 13,7

58,0

133,0

16

27002

5 G 1,5

4,5 x 17,9

72,0

169,0

16

27003

7 G 1,5

4,5 x 23,5

101,0

235,0

16

27004

8 G 1,5

4,5 x 26,8

115,0

265,0

16

27005

10 G 1,5

4,5 x 33,5

144,0

332,0

16

27006

12 G 1,5

4,5 x 38,9

173,0

421,0

16

27028

16 G 1,5

4,5 x 51,5

230,4

555,0

16

27030

24 G 1,5

4,5 x 83,0

346,0

820,0

16

27007

4 G 2,5

5,5 x 17,0

96,0

205,0

14

27008

5 G 2,5

5,5 x 21,5

120,0

256,0

14

27009

7 G 2,5

5,5 x 30,3

168,0

344,0

14

27010

8 G 2,5

5,5 x 31,9

192,0

389,0

14

27011

12 G 2,5

5,8 x 47,1

288,0

580,0

14

27029

16 G 2,5

5,8 x 55,1

384,0

674,0

14

27012

24 G 2,5

15,0 x 63,0

604,0

950,0

14

27027

24 G 2,5

5,8 x 120,0

604,0

950,0

14

27013

4 G 4

7,0 x 21,8

154,0

344,0

12

27014

5 G 4

7,0 x 27,4

192,0

428,0

12

27015

7 G 4

7,9 x 36,6

269,0

590,0

12

27016

4 G 6

8,2 x 24,8

230,0

424,0

10

27017

5 G 6

8,2 x 31,8

288,0

530,0

10

27018

7 G 6

8,2 x 42,6

403,0

760,0

10

27019

4 G 10

10,0 x 29,6

384,0

710,0

8

27020

4 G 16

11,2 x 34,4

614,0

1014,0

6

27025

5 G 16

13,0 x 46,6

768,0

1370,0

6

27021

4 G 25

13,7 x 42,6

960,0

1365,0

4

27026

5 G 25

15,5 x 55,5

1200,0

2000,0

4

27022

4 G 35

15,4 x 47,6

1344,0

2100,0

2

27023

4 G 50

18,2 x 57,0

1920,0

2940,0

1

27024

4 G 70

20,0 x 64,2

2688,0

4090,0

2/0