PVC-plochý-CY

stíněný, doporučený pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC plochý stíněný kabel
    v souladu s DIN VDE 0283-2
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    15x tloušťka kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
  • značení žil viz níže
  • žíly stíněné jednotlivě nebo ve svazku
  • měděné stínící opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště černá (RAL 9005)
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům
Zkoušky
  • odolné působení plamene
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    X = bez ochranné žíly
Použití
Ploché, stíněné kabely v PVC provedení se používají převážně jako vlečené kabely pro jeřáby, podlahové dopravníky a obslužná zařízení v regálové technice.
Pokyny k montáži
Kabelové bubny, na kterých je plochý kabel navinutý, se musejí přepravovat postavené na čele. Dobrou ohebnost lze docílit pouze v jedné rovině. Proto je třeba respektovat příslušné návody k montáži. Mimo jiné:
  • Vozíky s kabely nasadit na kolejnici nebo na nosič a v pojezdové trase přisunout k sobě. Vzdálenost mezi dvěma dosedacími plochami dvou vozíků musí být větší než dvojnásobná tloušťka svazku kabelů.
  • Při ukládání kabelů na sebe se začíná s nejmenším průřezem, který dosedá na dosedací plochu a postupuje se dále tak, aby největší průřez byl nahoře.
  • Dále je potřeba dbát na symetrické rozdělení zátěže.
  • U mnohožilových plochých kabelů s malým průřezem, menším než 2,5 mm2, které jsou ohroženy přetržením z důvodu své nízké pevnosti v tahu, by se mělo kalkulovat s 10% rezervních žil navíc.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Značení
žil

Vnější
rozměry

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

27100

5 G 0,5 barevný, DIN VDE 0293

21,0 x 3,4

64,0

140,0

20

27101

5 x 4 x 0,5 barevný

37,4 x 7,2

175,0

280,0

20

27102

8 x 7 x 0,5 černé žíly s průběžným bílým číslováním, DIN VDE 0293

68,6 x 11,7

480,0

1180,0

20

27090

4 G 0,75 barevný, DIN VDE 0293

15,0 x 5,0

70,0

147,0

18

27103

4 x 4 G 1 černé žíly s průběžným bílým číslováním

33,5 x 11,0

310,0

625,0

17

27091

4 G 1,5 barevný, DIN VDE 0293

18,7 x 5,9

116,0

210,0

16

27092

8 G 1,5 černé žíly s průběžným bílým číslováním

35,6 x 5,9

217,0

400,0

16

27093

12 G 1,5 černé žíly s průběžným bílým číslováním

52,1 x 5,9

266,0

610,0

16

27094

4 G 2,5 barevný, DIN VDE 0293

21,0 x 6,9

170,0

270,0

14

27104

6 G 2,5 černé žíly s průběžným bílým číslováním, DIN VDE 0293

37,4 x 7,2

240,0

320,0

14

27095

4 G 4 barevný, DIN VDE 0293

24,5 x 7,7

225,0

400,0

12

27096

4 G 6 barevný, DIN VDE 0293

30,1 x 9,2

328,0

520,0

10

27097

4 G 10 barevný, DIN VDE 0293

35,8 x 10,5

525,0

840,0

8

27098

4 G 16 barevný, DIN VDE 0293

41,3 x 12,6

788,0

1280,0

6

27099

4 G 25 barevný, DIN VDE 0293

48,4 x 14,4

1170,0

1800,0

4