PVC připojovací kabely

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    H03VV-F  U0/U 300/300 V
    H05VV-F  U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Konfekce
    - konec 1: konektor
    - konec 2: odpláštění v délce 25 mm
    resp. 30 mm s koncovými dutinkami
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
  • žíly stočeny v polohách
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: viz tabulku níže
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • Na vyžádání k dodání také podle zahraničních
    norem
  • Výpočet ceny: základ Cu 150 EUR/100 kg
Použití
H03VV-F
Tento kabel se hodí zejména jako kabel pro ruční přístroje při lehkém namáhání. Zejména se často používá jako připojovací kabel přístrojů v domácnosti.
H05VV-F
Tento kabel je vhodný zejména jako kabel pro ruční přístroje při středním namáhání. Lze jej použít i ve vlhkých prostorech. Používá se také jako připojovací kabel při instalaci strojů.
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Typ kabelu
/ průřez
mm²

Délka

m

Typ konektoru

Hmotnost
mědi

kg / 1000 ks.

Č. AWG

černý

bílý

šedý

84412

84416

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

2,0

Euro konektor

28,8

18

84413

84417

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

3,0

Euro konektor

43,2

18

84420

84421

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

5,0

Euro konektor

72,0

18

84414

84418

 

H03VV-F   2 x 0,75

2,0

Euro konektor

28,8

18

84415

84419

 

H03VV-F   2 x 0,75

3,0

Euro konektor

43,2

18

84422

84423

 

H03VV-F   2 x 0,75

5,0

Euro konektor

72,0

18

84424

84425

84428

H03VV-F   2 x 0,75

2,0

Konektor s centrálním obrysem

28,8

18

84426

84427

84429

H03VV-F   2 x 0,75

3,0

Konektor s centrálním obrysem

43,2

18

86870

84430

84431

H03VV-F   2 x 0,75

5,0

Konektor s centrálním obrysem

72,0

18

87127

87128

84432

H05VV-F   2 x 1,0

2,0

Konektor s centrálním obrysem

38,0

17

86765

87130

84433

H05VV-F   2 x 1,0

3,0

Konektor s centrálním obrysem

57,0

17

86867

84434

84435

H05VV-F   2 x 1,0

5,0

Konektor s centrálním obrysem

95,0

17

86764

87575

84436

H03VV-F   3 G 0,75

2,0

Konektor SCHUKO, rovný

43,2

18

84437

84438

84439

H03VV-F   3 G 0,75

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

64,8

18

84440

84441

84442

H03VV-F   3 G 0,75

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

108,0

18

84400

84406

87725

H03VV-F   3 G 0,75

2,0

Konektor SCHUKO, úhlový

43,2

18

84401

84407

84446

H03VV-F   3 G 0,75

3,0

Konektor SCHUKO, úhlový

64,8

18

87748

84447

87277

H03VV-F   3 G 0,75

5,0

Konektor SCHUKO, úhlový

108,0

18

87137

87139

84451

H05VV-F   3 G 1,0

2,0

Konektor SCHUKO, rovný

58,0

17

87138

87140

84452

H05VV-F   3 G 1,0

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

87,0

17

84453

84454

84455

H05VV-F   3 G 1,0

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

145,0

17

84402

84408

84459

H05VV-F   3 G 1,0

2,0

Konektor SCHUKO, úhlový

58,0

17

84403

84409

87410

H05VV-F   3 G 1,0

3,0

Konektor SCHUKO, úhlový

87,0

17

87074

87141

84460

H05VV-F   3 G 1,0

5,0

Konektor SCHUKO, úhlový

145,0

17

84464

84465

84466

H05VV-F   3 G 1,5

2,0

Konektor SCHUKO, rovný

86,0

16

84467

84468

84469

H05VV-F   3 G 1,5

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

129,0

16

84470

84471

84472

H05VV-F   3 G 1,5

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

215,0

16

84404

84410

84475

H05VV-F   3 G 1,5

2,0

Konektor SCHUKO, úhlový

86,0

16

84405

84411

87503

H05VV-F   3 G 1,5

3,0

Konektor SCHUKO, úhlový

129,0

16

87142

87143

84476

H05VV-F   3 G 1,5

5,0

Konektor SCHUKO, úhlový

215,0

16