Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah při flexibilním použití -35°C až +80°C
  • Jmenovité napětí H05BQ-F 300/500 V, H07BQ-F 450/750 V
  • Zkušební napětí H05BQ-F 2000 V, H07BQ-F 2500 V
  • Konfekce
    Strana 1: zástrčka
    Strana 2: odpláštění v délce 30 mm + koncové dutinky
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, IEC 60228 tř. 5 resp. HD 383
  • pryžová izolace žil
  • barevné značení žil podle VDE
  • žíly stočeny do duše
  • zeleno-žlutá ochranná žíla při 3 žilách
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště oranžová
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly
Použití
Tyto kabely se používají při středním mechanickém namáhání v suchých, vlhkých nebo mokrých prostorech, např. k připojení zemědělských nebo průmyslových přístrojů, topných zařízení za předpokladu, že nehrozí kontakt s horkými díly nebo sálavým teplem. Tyto robustní flexibilní kabely se používají pro elektrické nářadí jako jsou vrtačky, ruční okružní pily a také pro přenosné motory a stroje v zemědělství, na staveništích, v loděnicích a v mrazírnách. Také pro ruční kontrolní svítidla.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Typ kabelu
/ průřez
mm²

Délka

m

Typ konektoru

Hmotnost
mědi

kg / 1000 ks.

Č. AWG

orange

84656

H05BQ-F   2 x 0,75

2,0

Konektor s centrálním obrysem

28,8

18

87802

H05BQ-F   2 x 0,75

3,0

Konektor s centrálním obrysem

43,2

18

84657

H05BQ-F   2 x 0,75

5,0

Konektor s centrálním obrysem

72,0

18

84658

H05BQ-F   2 x 0,75

10,0

Konektor s centrálním obrysem

144,0

18

84663

H05BQ-F   2 x 1,0

2,0

Konektor s centrálním obrysem

38,4

17

84664

H05BQ-F   2 x 1,0

3,0

Konektor s centrálním obrysem

57,6

17

84665

H05BQ-F   2 x 1,0

5,0

Konektor s centrálním obrysem

96,0

17

84666

H05BQ-F   2 x 1,0

10,0

Konektor s centrálním obrysem

192,0

17

84669

H07BQ-F   2 x 1,5

2,0

Konektor s centrálním obrysem

58,0

16

84670

H07BQ-F   2 x 1,5

3,0

Konektor s centrálním obrysem

87,0

16

86989

H07BQ-F   2 x 1,5

5,0

Konektor s centrálním obrysem

145,0

16

84671

H07BQ-F   2 x 1,5

10,0

Konektor s centrálním obrysem

290,0

16

84659

H05BQ-F   3 G 0,75

2,0

Konektor SCHUKO, rovný

43,2

18

84660

H05BQ-F   3 G 0,75

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

64,8

18

84661

H05BQ-F   3 G 0,75

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

108,0

18

84662

H05BQ-F   3 G 0,75

10,0

Konektor SCHUKO, rovný

216,0

18

84667

H05BQ-F   3 G 1,0

2,0

Konektor SCHUKO, rovný

58,0

17

86775

H05BQ-F   3 G 1,0

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

87,0

17

86774

H05BQ-F   3 G 1,0

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

145,0

17

84668

H05BQ-F   3 G 1,0

10,0

Konektor SCHUKO, rovný

290,0

17

84672

H07BQ-F   3 G 1,5

2,0

Konektor SCHUKO, rovný

86,0

16

86782

H07BQ-F   3 G 1,5

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

129,0

16

87548

H07BQ-F   3 G 1,5

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

215,0

16

84673

H07BQ-F   3 G 1,5

10,0

Konektor SCHUKO, rovný

430,0

16