Stíněné elektronické PUR spirálové kabely

screened

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    -25°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    do 0,14 mm² 300 V
    od 0,25 mm² 500 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Poměr protažení 1:4
  • Napřímené konce
    vždy 200 mm
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6 velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z TPE-E
  • značení žil podle VDE 47100
  • žíly stočeny v polohách
  • společné stínění
  • vnější plášť z PUR
  • barva pláště: černá
Poznámka
  • na vyžádání je možná uzavřená délka spirály
    (v neroztaženém stavu) max. do 5000 mm
  • je možné i rovné provedení kabelu
  • výpočet ceny: základ Cu 150 EUR/100 kg
Použití
  • manipulační zařízení
  • zábavní elektronika
  • lékařské přístroje
  • měřcí přístroje
  • rolovací vrata
  • ve všech oblastech, kde je
    možné použít slaboproudé kabely
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Průřez

mm²

Délka spirály
neroztažená

(WL v mm)

Ø kabelu

cca mm

Ø vnější
spirály

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / 1000 ks.

Č. AWG

černý

85900

2 x 0,14

300

3,8

13,6

30,6

26

85901

2 x 0,14

400

3,8

13,6

39,6

26

85902

2 x 0,14

500

3,8

13,6

48,6

26

85905

2 x 0,14

1000

3,8

13,6

93,6

26

600154

3 x 0,14

300

4,1

15,2

44,2

26

600155

3 x 0,14

400

4,1

15,2

55,8

26

600156

3 x 0,14

500

4,1

15,2

67,5

26

600157

3 x 0,14

1000

4,1

15,2

135,0

26

85916

4 x 0,14

300

4,6

16,2

47,6

26

85917

4 x 0,14

400

4,6

16,2

61,6

26

85918

4 x 0,14

500

4,6

16,2

75,6

26

85921

4 x 0,14

1000

4,6

16,2

145,6

26

85924

5 x 0,14

300

4,6

17,2

54,4

26

85925

5 x 0,14

400

4,6

17,2

70,4

26

85926

5 x 0,14

500

4,6

17,2

86,4

26

85929

5 x 0,14

1000

4,6

17,2

166,4

26

85932

6 x 0,14

300

5,2

19,4

64,6

26

85933

6 x 0,14

400

5,2

19,4

83,6

26

85934

6 x 0,14

500

5,2

19,4

102,6

26

85937

6 x 0,14

1000

5,2

19,4

197,6

26

85940

7 x 0,14

300

5,5

20,0

68,0

26

85941

7 x 0,14

400

5,5

20,0

88,0

26

85942

7 x 0,14

500

5,5

20,0

108,0

26

85945

7 x 0,14

1000

5,5

20,0

208,0

26

85948

8 x 0,14

300

5,6

20,2

74,8

26

85949

8 x 0,14

400

5,6

20,2

96,8

26

85950

8 x 0,14

500

5,6

20,2

118,8

26

85953

8 x 0,14

1000

5,6

20,2

228,8

26

85980

2 x 0,25

300

4,5

16,0

51,0

24

85981

2 x 0,25

400

4,5

16,0

66,0

24

85982

2 x 0,25

500

4,5

16,0

81,0

24

85985

2 x 0,25

1000

4,5

16,0

156,0

24

85988

4 x 0,25

300

5,0

18,0

74,8

24

85989

4 x 0,25

400

5,0

18,0

96,8

24

85990

4 x 0,25

500

5,0

18,0

118,8

24

85993

4 x 0,25

1000

5,0

18,0

228,8

24

85996

5 x 0,25

300

5,4

19,8

85,0

24

85997

5 x 0,25

400

5,4

19,8

110,0

24

85998

5 x 0,25

500

5,4

19,8

135,0

24

86001

5 x 0,25

1000

5,4

19,8

260,0

24

86004

6 x 0,25

300

5,7

20,4

102,0

24

86005

6 x 0,25

400

5,7

20,4

132,0

24

86006

6 x 0,25

500

5,7

20,4

162,0

24

86009

6 x 0,25

1000

5,7

20,4

312,0

24

86012

8 x 0,25

300

6,5

23,0

119,0

24

86013

8 x 0,25

400

6,5

23,0

154,0

24

86014

8 x 0,25

500

6,5

23,0

189,0

24

86017

8 x 0,25

1000

6,5

23,0

364,0

24

86020

12 x 0,25

300

7,1

26,2

170,0

24

86021

12 x 0,25

400

7,1

26,2

220,0

24

86022

12 x 0,25

500

7,1

26,2

270,0

24

86025

12 x 0,25

1000

7,1

26,2

520,0

24

86036

2 x 0,5

300

5,5

20,0

78,2

20

86037

2 x 0,5

400

5,5

20,0

101,2

20

86038

2 x 0,5

500

5,5

20,0

124,2

20

86041

2 x 0,5

1000

5,5