Nestíněné elektronické PUR spirálové kabely

unscreened

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    -25°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    do 0,14 mm² 300 V
    od 0,25 mm² 500 V
  • Zkušební napětí
    1000 V
  • Poměr protažení 1:4
  • Napřímené konce
    vždy 200 mm
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z TPE-E
  • značení žil podle VDE 47100
  • žíly stočeny v polohách
  • vnější plášť z PUR
  • barva pláště: černá
Poznámka
  • na vyžádání je možná uzavřená délka spirály
    (v neroztaženém stavu) max. do 5000 mm
  • je možné i osové provedení
  • výpočet ceny: základ Cu 150 EUR/100 kg
Použití
  • manipulační zařízení
  • zábavní elektronika
  • lékařské přístroje
  • měřící přístroje
  • rolovací vrata
  • ve všech oblastech, kde je možné
    použít slaboproudé kabely
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Průřez

mm²

Délka spirály
neroztažená

(WL v mm)

Ø kabelu

cca mm

Ø vnější
spirály

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / 1000 ks.

Č. AWG

černý

85550

2 x 0,14

300

3,5

13,0

9,2

26

85551

2 x 0,14

400

3,5

13,0

11,9

26

85552

2 x 0,14

500

3,5

13,0

15,6

26

85555

2 x 0,14

1000

3,5

13,0

28,1

26

85566

4 x 0,14

300

4,0

14,0

18,4

26

85567

4 x 0,14

400

4,0

14,0

23,8

26

85568

4 x 0,14

500

4,0

14,0

29,2

26

85571

4 x 0,14

1000

4,0

14,0

56,2

26

85574

5 x 0,14

300

4,4

15,8

22,8

26

85575

5 x 0,14

400

4,4

15,8

29,5

26

85576

5 x 0,14

500

4,4

15,8

36,2

26

85579

5 x 0,14

1000

4,4

15,8

69,7

26

85582

6 x 0,14

300

4,9

17,8

27,5

26

85583

6 x 0,14

400

4,9

17,8

36,7

26

85584

6 x 0,14

500

4,9

17,8

43,8

26

85587

6 x 0,14

1000

4,9

17,8

84,2

26

85590

7 x 0,14

300

5,2

18,4

32,0

26

85591

7 x 0,14

400

5,2

18,4

42,4

26

85592

7 x 0,14

500

5,2

18,4

50,8

26

85595

7 x 0,14

1000

5,2

18,4

97,8

26

85598

8 x 0,14

300

5,4

19,8

36,7

26

85599

8 x 0,14

400

5,4

19,8

47,5

26

85600

8 x 0,14

500

5,4

19,8

58,3

26

85603

8 x 0,14

1000

5,4

19,8

112,3

26

85638

2 x 0,25

300

3,9

13,8

16,3

24

85639

2 x 0,25

400

3,9

13,8

21,1

24

85640

2 x 0,25

500

3,9

13,8

25,9

24

85643

2 x 0,25

1000

3,9

13,8

49,9

24

85654

4 x 0,25

300

4,6

17,2

36,7

24

85655

4 x 0,25

400

4,6

17,2

42,2

24

85656

4 x 0,25

500

4,6

17,2

51,8

24

85659

4 x 0,25

1000

4,6

17,2

99,8

24

85662

5 x 0,25

300

5,4

19,8

40,8

24

85663

5 x 0,25

400

5,4

19,8

52,8

24

85664

5 x 0,25

500

5,4

19,8

64,8

24

85667

5 x 0,25

1000

5,4

19,8

124,8

24

85670

6 x 0,25

300

5,5

20,0

48,9

24

85671

6 x 0,25

400

5,5

20,0

63,4

24

85672

6 x 0,25

500

5,5

20,0

77,8

24

85675

6 x 0,25

1000

5,5

20,0

149,8

24

85686

8 x 0,25

300

6,4

23,8

65,3

24

85687

8 x 0,25

400

6,4

23,8

84,5

24

85688

8 x 0,25

500

6,4

23,8

103,7

24

85691

8 x 0,25

1000

6,4

23,8

199,7

24

85702

12 x 0,25

300

6,9

24,8

97,9

24

85703

12 x 0,25

400

6,9

24,8

126,7

24

85704

12 x 0,25

500

6,9

24,8

155,5

24

85707

12 x 0,25

1000

6,9

24,8

299,5

24

85726

2 x 0,5

300

4,6

16,2

32,6

20

85727

2 x 0,5

400