stíněný Cu pro použití v extrémních podmínkách, bezhalogenový, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel, stíněný,
    podle DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah
    -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    do 1 mm2  U0/U 300/500 V
    od 1,5 mm2  U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí
    do 1 mm2 2000 V
    od 1,5 mm2 2500 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Provozní kapacita při 800 Hz
    žíla/žíla cca 150 nF/km
    žíla/stínění cca 320 nF/km
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pohyblivém uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PUR
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PUR
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly 
Použití
Velmi dobré Cu stínění chrání kabel před silnými elektromagnetickými rušivými impulzy a proto se kabel hodí zejména pro propojování a přenos dat při stavbě strojů a vozidel. Speciálně se tento kabel osvědčil při nepříznivých podmínkách povětrnosti a životního prostředí z důvodu jeho vynikajících tepelných a chemických vlastností (rozsah teploty -40°C až +80°C). Kromě toho má i vynikající mechanické vlastnosti, jako např. zatížitelnost tlakem, velmi dobrá odolnost proti oděru a opotřebení. Všechny vlastnosti zaručují jeho dlouhou životnost. Stínění může zároveň sloužit jako ochrana před dotykem nebo jako nulový vodič.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22315

2 x 0,75

6,8

40,0

65,0

18

22316

3 G 0,75

7,4

52,0

80,0

18

22317

4 G 0,75

8,0

60,0

95,0

18

22318

5 G 0,75

8,8

71,0

126,0

18

22319

6 G 0,75

9,5

80,0

150,0

18

22339

2 x 1

7,3

50,0

80,0

17

22340

3 G 1

7,7

60,0

95,0

17

22341

4 G 1

8,3

71,0

106,0

17

22342

5 G 1

9,2

88,0

149,0

17

22364

2 x 1,5

8,8

63,0

101,0

16

22365

3 G 1,5

9,3

80,0

125,0

16

22366

4 G 1,5

10,3

97,0

150,0

16

22367

5 G 1,5

11,2

119,0

210,0

16

22385

2 x 2,5

10,2

96,0

142,0

14

22386

3 G 2,5

10,8

144,0

169,0

14

22387

4 G 2,5

12,0

148,0

225,0

14

22388

5 G 2,5

13,2

181,0

275,0

14