bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -40°C až +80°C
    (krátkodobě až +100°C)
  • Jmenovité napětí 
    do 1 mm2 U0/U 300/500 V
    od 1,5 mm2, U0/U 450/750 V 
  • Zkušební napětí
    do 1 mm2 2000 V
    od 1,5 mm2 2500 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6330 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PUR
  • značení žil dle DIN VDE 0293-308
    - při 2 žilách HNĚD, MOD
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným
    bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z bezhalogenového PUR
  • barva pláště: oranžová (RAL 2004)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
Použití
Všude tam, kde se vyžadují extrémní požadavky na rozsah teploty, na mechanické a elektrické zatížení. Výborně se kabel osvědčil v ocelárnách a válcovnách, při montáži vytápění a klimatizace, při stavbě strojů a zařízení, u lakovacích linek, v potravinářském průmyslu, ve stavebnictví atd.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

49700

2 x 0,75

6,3

15,0

44,0

18

49701

3 G 0,75

6,8

22,0

55,0

18

49702

4 G 0,75

7,4

29,0

70,0

18

49703

5 G 0,75

8,3

36,0

91,0

18

49704

7 G 0,75

9,7

50,0

130,0

18

49705

12 G 0,75

12,1

86,0

192,0

18

49706

18 G 0,75

14,2

130,0

290,0

18

49707

25 G 0,75

17,6

180,0

405,0

18

49708

2 x 1

6,8

20,0

50,0

17

49709

3 G 1

7,2

29,0

65,0

17

49710

4 G 1

7,8

38,0

87,0

17

49711

5 G 1

8,7

48,0

106,0

17

49712

6 G 1

9,5

58,0

135,0

17

49713

7 G 1

10,2

67,0

160,0

17

49714

8 G 1

11,2

77,0

185,0

17

49715

10 G 1

12,6

96,0

210,0

17

49716

12 G 1

12,8

115,0

240,0

17

49717

16 G 1

14,3

154,0

310,0

17

49718

18 G 1

15,3

173,0

353,0

17

49719

20 G 1

16,2

192,0

390,0

17

49720

25 G 1

18,8

240,0

495,0

17

49721

2 x 1,5

8,2

29,0

70,0

16

49722

3 G 1,5

8,7

43,0

95,0

16

49723

4 G 1,5

9,7

58,0

120,0

16

49724

5 G 1,5

10,6

72,0

164,0

16

49725

7 G 1,5

12,8

101,0

210,0

16

49726

10 G 1,5

15,5

150,0

290,0

16

49727

12 G 1,5

15,8

172,0

340,0

16

49728

16 G 1,5

17,9

230,0

440,0

16

49729

18 G 1,5

19,0

259,0

508,0

16

49730

20 G 1,5

20,0

300,0

560,0

16

49731

25 G 1,5

23,5

360,0

722,0

16

49732

2 x 2,5

9,8

48,0

110,0

14

49733

3 G 2,5

10,5

72,0

150,0

14

49734

4 G 2,5

11,6

96,0

180,0

14

49735

5 G 2,5

13,0

120,0

240,0

14

49736

7 G 2,5

15,5

168,0

340,0

14

49737

12 G 2,5

19,3

288,0

520,0

14

49738

16 G 2,5

21,6

394,0

680,0

14

49739

18 G 2,5

23,0

432,0

778,0

14

49740

20 G 2,5

24,4

480,0

860,0

14

49741

25 G 2,5

28,5

600,0

1083,0

14

49742

3 G 4

12,2

115,0

220,0

12

49743

4 G 4

13,4

154,0

280,0

12

49744

5 G 4

15,1

192,0

350,0

12

49745

7 G 4

18,2

269,0

470,0

12

49746

4 G 6

15,8

230,0

400,0

10

49747

5 G 6

17,5

288,0

500,0

10

49748

7 G 6

21,0

403,0

700,0

10

49749

4 G 10

20,6

384,0

640,0

8

49750

5 G 10

22,7

480,0

800,0

8

49751

7 G 10

26,6

672,0

1180,0

8

49752

4 G 16

23,6

614,0

920,0

6

49753

5 G 16

26,2

768,0

1180,0