Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah -30°C až +60°C
  • Jmenovité napětí H05RR-F/H05RN-F 300/500 V, H07RN-F 450/750 V
  • Zkušební napětí H05RR-F/H05RN-F 2000 V, H07RN-F 2500 V
  • Konfekce
    Strana 1: zástrčka
    Strana 2: odpláštění v délce 25 resp. 30 mm + koncové dutinky
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, IEC 60228 tř. 5 resp. HD 383
  • pryžová izolace žil
  • barevné značení žil podle VDE
  • žíly stočeny do duše
  • zeleno-žlutá ochranná žíla od 3 žil výše
  • vnější pryžový plášť
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly
  • Na vyžádání k dodání i podle zahraniční normy
Použití
H05RR-F
Lehký pryžový kabel pro použití u ručních přístrojů a lehkých dílenských přístrojů při lehkém až středním mechanickém namáhání.
H05RN-F
Střední pryžový kabel pro použití u ručních přístrojů a lehkých dílenských přístrojů při středním mechanickém namáhání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí.
H07RN-F
Těžký pryžový kabel pro použití u těžkých přístrojů a nářadí (zemědělství, stavební průmysl). Při vysokém mechanickém namáhání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí.
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Typ kabelu
/ průřez
mm²

Délka

m

Typ konektoru

Hmotnost
mědi

kg / 1000 ks.

Č. AWG

černá

84481

H05RR-F   2 x 0,75

3,0

Konektor s centrálním obrysem

43,2

18

84482

H05RR-F   2 x 0,75

5,0

Konektor s centrálním obrysem

72,0

18

84483

H05RR-F   2 x 0,75

10,0

Konektor s centrálním obrysem

144,0

18

87738

H05RR-F   2 x 1,0

3,0

Konektor s centrálním obrysem

57,6

17

86961

H05RR-F   2 x 1,0

5,0

Konektor s centrálním obrysem

96,0

17

84485

H05RR-F   2 x 1,0

10,0

Konektor s centrálním obrysem

192,0

17

86960

H05RR-F   2 x 1,5

3,0

Konektor s centrálním obrysem

86,4

16

87406

H05RR-F   2 x 1,5

5,0

Konektor s centrálním obrysem

144,0

16

84487

H05RR-F   2 x 1,5

10,0

Konektor s centrálním obrysem

288,0

16

87690

H05RR-F   3 G 0,75

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

64,8

18

84489

H05RR-F   3 G 0,75

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

108,0

18

84490

H05RR-F   3 G 0,75

10,0

Konektor SCHUKO, rovný

216,0

18

84492

H05RR-F   3 G 0,75

3,0

Konektor SCHUKO, úhlový

64,8

18

84493

H05RR-F   3 G 0,75

5,0

Konektor SCHUKO, úhlový

108,0

18

84494

H05RR-F   3 G 0,75

10,0

Konektor SCHUKO, úhlový

216,0

18

86740

H07RN-F   3 G 1,0

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

86,4

17

87145

H07RN-F   3 G 1,0

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

144,0

17

87604

H07RN-F   3 G 1,0

10,0

Konektor SCHUKO, rovný

288,0

17

84496

H07RN-F   3 G 1,0

3,0

Konektor SCHUKO, úhlový

86,4

17

84497

H07RN-F   3 G 1,0

5,0

Konektor SCHUKO, úhlový

144,0

17

84498

H07RN-F   3 G 1,0

10,0

Konektor SCHUKO, úhlový

288,0

17

86741

H07RN-F   3 G 1,5

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

129,6

16

87084

H07RN-F   3 G 1,5

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

216,0

16

84499

H07RN-F   3 G 1,5

10,0

Konektor SCHUKO, rovný

432,0

16

84653

H07RN-F   3 G 1,5

3,0

Konektor SCHUKO, úhlový

129,6

16

84654

H07RN-F   3 G 1,5

5,0

Konektor SCHUKO, úhlový

216,0

16

84655

H07RN-F   3 G 1,5

10,0

Konektor SCHUKO, úhlový

432,0

16