Průmyslové kabely & vodiče

Každé Vaše přání splní náš rozsáhlý výrobní a skladový program průmyslových kabelů a vodičů, jako jsou ovládací kabely, datové a počítačové kabely, kabely pro použití ve vlečných řetězech, kabely pro motory, servomotory a snímače, kabely do každého počasí a pryžové kabely, jednožilové vodiče a v neposlední řadě i kabely podle zahraničních norem.

Flexibilní ovládací kabely
  • PVC ovládací kabely
  • PUR ovládací kabely
  • Bezhalogenové ovládací kabely
  • PVC ovládací kabely s vlastním zabezpečením
  • Kabely odolné proti biologickým olejům a mikrobům
  • Kabely pro hygienické účely
Datové a počítačové kabely
  • PVC datové kabely
  • PVC ohebné ovládací kabely
  • PVC kabely pro přenos dat
  • Datové kabely izolované PE
  • PVC připojovací kabely
  • PVC/PUR ohebné ovládací kabely
  • Speciální kabely pro průmyslovou elektroniku
  • Bezhalogenové kabely pro přenos dat
Kabely pro vlečné řetězy
  • PVC kabely pro vlečné řetězy
  • PUR kabely pro vlečné řetězy
  • Kabely pro vlečné řetězy odolné bio olejům a mikrobům
Kabely pro motory, servopohony a snímače
  • PVC a PUR kabely pro napájení motorů
  • Servokabely
  • Kabely pro snímače
  • Kabely pro snímače u vlečných řetězů
  • Kabely pro připojování motorů doporučené pro EMC
Teplu odolné kabely
  • Silikonové ovládací kabely s opletením z ocelového drátu nebo stíněné až do +180 °C
  • Připojovací a ovládací kabely zesítěné až do +145 °C
  • Kabely se speciální izolací žil až do +400 °C
Kabely do každého počasí a pryžové kabely
  • Pryžové ovládací kabely
  • Ovládací kabely pro navíjení na buben
  • Výtahové ovládací kabely
Kabely pro navíjení na buben
  • Kabely pro navíjení na buben
  • Ovládací PUR kabely pro navíjení na buben
  • Speciální jeřábové kabely pro navíjení na buben
  • Lano pro střední napětí
Kabely pro roboty
  • Roboflex recycle
  • Speciální TPE-E/PUR kabely pro roboty
  • Bezhalogenové kabely pro roboty
  • Kabely pro roboty do kanálů
Voděodolné kabely
  • Kabely pro ponorná čerpadla
  • Voděodolné pryžové ovládací kabely
Ploché a páskové kabely
  • Ploché kabely ze speciálního PVC
  • Ploché kabely ze speciálního neoprénu
  • Speciální ploché kabely vytvarované dokulata
Jednožilové vodiče
  • Jednožilové PVC vodiče
  • Jednožilové PUR vodiče
  • Jednožilové vodiče izolované pryží
  • Jednožilové vodiče odolné chladu a teplu
  • Speciální jednožilové silikonové vodiče
Kompenzační kabely
  • Speciální izolace podle požadavku z PVC, silikonu, fluorpolymeru nebo skleněného hedvábí
Kabely podle zahraničních norem
  • Ovládací kabely podle UL/CSA
  • Datové kabely podle UL/CSA
  • Teplu odolné kabely podle UL/CSA
  • Pryžové kabely podle UL/CSA
  • Kabely pro vlečné řetězy podle UL/CSA
  • Jednožilové vodiče podle UL/CSA
  • Kabely pro motory, servomotory a snímače podle UL/CSA
  • Kabely podle British Standard
Kabely pro letiště 400 Hz
  • Kabely pro letiště 400 Hz
  • Kabely pro letiště 400 Hz pro navíjení na buben
Kabely pro nákladní vozidla
  • PVC kabely pro nákladní vozidla
  • PUR kabely pro nákladní vozidla
  • Ploché kabely jako kabely pro nabíjení baterií