izolovaný PE, s nízkou kapacitou, k připojování metodou Termi-Point®, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Datový kabel s PE izolací
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Odpor jádra (smyčka) při 20°C 0,22 mm2 max. 186 Ohm/km0,34 mm2 max. 115 Ohm/km0,5 mm2 max. 78,5 Ohm/km
  • Provozní napětí max. 250 V(ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětížíla/žíla 2000 Vžíla/stínění 1000 V
  • Izolační odpor min. 5 GOhm x km
  • Provozní kapacita při 800 Hz> 4 páry max. 60 nF/km<= 4 páry hodnoty o 20% vyšší
  • Indukčnost cca 0,66 mH/km
  • Útlum kabelu (směrná hodnota)0,22 mm2 při 100 kHz 9,0 dB/km 0,34 mm2 při 100 kHz 6,6 dB/km 0,50 mm2 při 100 kHz 6,0 dB/km 0,22 mm2 při 1 MHz 25,0 dB/km0,34 mm2 při 1 MHz 20,0 dB/km 0,50 mm2 při 1 MHz 18,0 dB/km
  • Útlum přeslechuaž 1 MHz min. 50 dBaž 10 MHz min. 40 dB
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 12x Ø kabelu při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 7-drátové podle DIN VDE 0881, vhodné pro techniku zářezových kontaktů a techniku Termi-Point®
  • konstrukce jádra u:0,22 mm2 = 7x0,2 mm 0,34 mm2 = 7x0,25 mm0,5 mm2 = 7x0,3 mm
  • izolace žil z PE typ směsi L/MD podle  DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23
  • značení žil (párů) podle DIN 47100
  • žíly stočeny do párů s optimálními délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle  DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • u 0,22 mm2 se počítá s použitím subkonektorů D
  • Termi-Point® = registrovaná značka zboží firmy AMP
Použití

Tyto PE izolované, v párech stočené datové kabely se používají zejména pro nerušený přenos signálů a dat na velké vzdálenosti. Vysoké přenosové výkony jsou obzvlášť vhodné pro rozhraní RS 422 a RS 485. Tyto kabely, vhodné pro pevné i flexibilní uložení při volném pohybu, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu se pokládají v suchých a vlhkých prostorech, nikoli však ve venkovním prostředí (šedé provedení).
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

21111

2 x 2 x 0,22

6,4

26,0

48,0

24

21112

3 x 2 x 0,22

6,7

31,0

66,0

24

21113

4 x 2 x 0,22

7,3

38,0

82,0

24

21114

8 x 2 x 0,22

9,0

62,0

123,0

24

21115

10 x 2 x 0,22

10,5

79,0

165,0

24

21117

2 x 2 x 0,34

7,6

35,0

68,0

22

21118

3 x 2 x 0,34

8,0

44,0

77,0

22

21119

4 x 2 x 0,34

8,6

53,0

95,0

22

21120

8 x 2 x 0,34

11,2

86,0

158,0

22

21121

10 x 2 x 0,34

12,5

104,0

195,0

22

21123

2 x 2 x 0,5

8,4

49,0

74,0

20

21124

3 x 2 x 0,5

8,8

60,0

109,0

20

21125

4 x 2 x 0,5

9,6

73,0

128,0

20

21126

8 x 2 x 0,5

12,3

124,0

223,0

20

21127

10 x 2 x 0,5

14,5

155,0

265,0

20