flexibilní, stíněný Cu, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC datový kabel podle DIN VDE 0812, 0814
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +80°Cpři pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětížíla/žíla 1200 Vžíla/stínění 800 V
  • Průrazné napětí min. 2400 V
  • Izolační odpormin. 20 MOhm x km
  • Provozní kapacitažíla/žíla cca 150 nF/kmžíla/stínění cca 270 nF/km
  • Indukčnost cca 0,67 mH/km
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 10x Ø kabelu při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podleDIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podleDIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • žíly stočeny do párů s optimálními délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů,pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podleDIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • x = bez ochranné žíly (OZ)
  • k dodání i v dalších rozměrech a s jinou barvou vnějšího pláště
Použití
Pro flexibilní aplikace při volném pohybu, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako propojovací kabel v měřící, řídící, regulační a signální technice a také v elektronice. Další použití pro přenos impulzů a dat. Speciálně se velmi osvědčil v místech s vysokým elektromagnetickým zářením, vyvolaným sousedními kabely.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

17023

2 x 2 x 1

9,5

82,0

135,0

17

17024

3 x 2 x 1

10,0

103,0

160,0

17

17025

4 x 2 x 1

11,0

132,0

197,0

17

17026

5 x 2 x 1

12,3

161,0

253,0

17

17027

6 x 2 x 1

13,4

188,0

295,0

17

17028

8 x 2 x 1

14,7

240,0

410,0

17

17029

10 x 2 x 1

16,4

282,0

518,0

17

17030

12 x 2 x 1

18,2

324,0

601,0

17

17031

16 x 2 x 1

19,0

412,0

990,0

17

17032

20 x 2 x 1

19,8

505,0

1400,0

17

17033

25 x 2 x 1

23,5

610,0

1600,0

17

17034

2 x 2 x 1,5

11,3

112,0

168,0

16

17035

3 x 2 x 1,5

12,2

139,0

221,0

16

17036

4 x 2 x 1,5

13,5

176,0

269,0

16

17037

5 x 2 x 1,5

14,5

212,0

314,0

16

17038

6 x 2 x 1,5

17,2

255,0

550,0

16

17039

8 x 2 x 1,5

18,2

322,0

650,0

16

17040

10 x 2 x 1,5

20,1

380,0

900,0

16

17041

12 x 2 x 1,5

21,8

442,0

950,0

16

17042

16 x 2 x 1,5

25,0

572,0

1100,0

16

17043

20 x 2 x 1,5

27,0

705,0

1700,0

16

17044

25 x 2 x 1,5

29,5

862,0

1900,0

16