PĚTINORMOVÝ

HAR-UL-CSA-AWM-MTW, jednožilový PVC vodič, UL-Style 10269 / UL Standard 1063, 600 V, 105°C 

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilový PVC vodič podle
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063,
    UL Style 10269 (tím Style 1015
    rozšířený) a CSA-TEW resp.
    CSA-AWM I A/B
  • Teplotní rozsah
    H05 V2-K/H07 V2-K
    při flexibilním použití +5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
    UL(AWM) -40°C až +105°C
    UL(MTW) -40°C až +90°C
    CSA(TEW) -40°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    do 1 mm2 H05V2-K U0/U 300/500 V  
    od 1,5 mmH07V2-K U0/U 450/750 V
    UL (AWM) 1000 V (AC)
    UL (AWM) 1250 V (DC)
    UL (MTW) 600 V
    CSA (TEW) 600 V
  • Zkušební napětí
    H05V2-K = 2000 V
    H07V2-K = 2500 V
  • Zkušební napětí (průběžná napěťová zkouška) 0,5 mm²  = 5 kV
    ≥ 0,75 mm² =  6 kV
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení pro Ø žíly:
    ≤ 8 mm: 4x Ø žíly
    > 8-12 mm: 5x Ø žíly
    > 12 mm: 6x Ø žíly
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5,
    IEC 60228 tř. 5 dle UL Std. 758
  • izolace žíly z PVC
    typ směsi TI3 podle
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    CSA C22.2 č. 210 tab.12 třída H
    a třída 43 dle UL Std. 1581
  • značení žil podle DIN VDE 0293
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Poznámka
  • jádra pocínovaná na požádání
  • do 1 mm² = H05V2-K,
    od 1,5 mm² ž 35 mm² = H07V2-K. 
  • norma DIN VDE 0285-525-2-31 má pouze jeden rozsah průřezů do 35 mm2. Proto při větších průřezech H07V-K, avšak s teplu odolnou PVC směsí TI3.
  • druh konstrukce H05 V:
    povolené jednobarevné značení:
    černá, modrá, hnědá, šedá, oranžová, růžová, červená, tyrkysová, fialová, bílá, zelená a žlutá. Dvoubarevné značení v jakékoliv kombinaci uvedených jednotlivých barev
  • druh konstrukce H07 V:
    povolené značení: černá, modrá,
    hnědá, šedá, oranžová, růžová, červená, tyrkysová, fialová, bílá a zeleno-žlutá.
    Další značení k dodání jako (H).
Použití
Propojovací jednožilový vodič splňující pět norem, navržený pro výrobce strojů a zařízení orientované na export. Díky aprobacím HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire je možné udržovat hospodárné skladové zásoby a tím i zjednodušit kusovník.
CE = výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

H05 V2-K/mm²

Jmenovitý
průřez
/ č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

černá

orange-blau

orange-blau

modrá

orange-blau

hnědá

červená

bílá

šedá

fialová

růžová

oranžová

zelená

žlutá

zel-žlt

dvoubarev

cca RAL

9005

-

-

5015

-

8003

3000

1013

7000

4005

3015

2003

6018

1021

-

-

Obj. číslo

64075

69626

69627

64077

69625

64078

64079

64080

64081

64082

64084

64088

64085

64083

64076

64090

0,5 / 20

2,5

5,2

Obj. číslo

64087

64086

64089

64091

64093

64094

64095

64096

64097

64098

64100

64104

64101

64099

64092

64106

0,5 / 20

2,5

5,2

Obj. číslo

64103

64102

64105

64107

64109

64110

64111

64112

64113

64114

64116

64120

64117

64115

64108

64122

0,75 / 19

2,65

7,2

Obj. číslo

64119

64118

64121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 / 18

2,8

9,6