Ovládací kabel UL (LiYCY-TP)

Style 2464, 300 V, 80°C, stíněný, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    aprobovaný podle UL-Style 2464,
    žíly podle UL-Style 1061/1729
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -10°C až +80°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    1500 V
  • Průrazné napětí
    min. 3000 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x průměr Ø
    při pevném uložení 7,5x průměr Ø
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné,
    podle ASTM-B 174-95, třída J-M
  • Konstrukce lanka u:
    0,14 mm2 7x0,162 mm
    0,23 mm2 7x0,202 mm
    0,34 mm2 7x0,254 mm
    0,56 mm2 7x0,32 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC
    třída 43 resp. polotuhá podle
    UL-Std. 1581 tab. 50.182 a 50.183
  • značení žil (párů) podle
    DIN 47100, s opakováním barev od
    23. páru resp. podle mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny do párů s optimálními
    délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační fólie
  • příložné lanko
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    třída 43 podle UL-Std. 1581 tab. 50.182
  • barva pláště:
    šedá (DIN 47100 - pro skladové zásoby)
    černá (mezinárodní barevný kód) 
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • rozšířený odolný proti
    olejům
    rozpouštědlům
    kyselinám
    louhům

    Zkoušky
     
  • PVC nepodporující hoření podle
    UL VW-1 /CSA FT1
Poznámka
  • obdobný nestíněný typ:
    Ovládací kabel UL (LiYY-TP)
Použití
Flexibilní stíněný párový propojovací kabel, jako ovládací, signální a měřící kabel u obráběcích strojů, montážních a dopravních pásů, při výrobě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu .
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Barva
pláště

šedý

Barva
pláště

černý

83774

65314

1 x 2 x 0,14

26

4,0

15,7

32,0

83775

65315

2 x 2 x 0,14

26

5,6

19,5

39,0

83776

65316

3 x 2 x 0,14

26

5,8

23,7

47,0

83777

65317

4 x 2 x 0,14

26

6,3

26,9

55,0

83778

65318

5 x 2 x 0,14

26

6,7

31,2

68,0

83779

65319

6 x 2 x 0,14

26

7,3

49,7

86,0

83780

65320

7 x 2 x 0,14

26

7,3

52,0

92,0

83781

65321

8 x 2 x 0,14

26

7,8

53,9

97,0

83782

65322

10 x 2 x 0,14

26

9,1

59,6

111,0

83783

65323

12 x 2 x 0,14

26

9,8

67,1

141,0

83784

65324

14 x 2 x 0,14

26

10,5

75,2

150,0

83785

65325

15 x 2 x 0,14

26

11,1

77,3

154,0

83786

65326

16 x 2 x 0,14

26

11,1

80,4

155,0

83787

65327

18 x 2 x 0,14

26

11,8

84,2

170,0

83788

65328

20 x 2 x 0,14

26

12,4

98,2

183,0

83789

65329

22 x 2 x 0,14

26

13,1

104,1

207,0

83790

65330

24 x 2 x 0,14

26

13,6

112,0

228,0

83791

65331

25 x 2 x 0,14

26

15,1

114,4

239,0

83792

65332

1 x 2 x 0,23

24

4,2

16,4

46,0

83793

65333

2 x 2 x 0,23

24

5,9

27,4

53,0

83794

65334

3 x 2 x 0,23

24

6,2

31,7

65,0

83795

65335

4 x 2 x 0,23

24

6,7

37,4

79,0

83796

65336

5 x 2 x 0,23

24

7,2

54,7

98,0

83797

65337

6 x 2 x 0,23

24

7,7

65,6

114,0

83798

65338

7 x 2 x 0,23

24

7,7

60,2

121,0

83799

65339

8 x 2 x 0,23

24

8,4

74,1

129,0

83800

65340

10 x 2 x 0,23

24

9,9

109,3

152,0

83801

65341

12 x 2 x 0,23

24

10,2

115,8

189,0

83802

65342

14 x 2 x 0,23

24

10,9

120,7

213,0

83803

65343

15 x 2 x 0,23

24

11,4

132,4

225,0

83804

65344

16 x 2 x 0,23

24

11,4

141,6

227,0

83805

65345

18 x 2 x 0,23

24

12,2

146,6

238,0

83806

65346

20 x 2 x 0,23

24

12,7

160,6

270,0

83807

65347

22 x 2 x 0,23

24

13,5

170,8

300,0

83808

65348

24 x 2 x 0,23

24

14,5

229,7

321,0

83809

65349

25 x 2 x 0,23

24

14,8

231,4

340,0

83810

65350

1 x 2 x 0,34

22

4,6

17,0

58,0

83811

65351

2 x 2 x 0,34

22

6,4

36,7

65,0

83812

65352

3 x 2 x 0,34

22

6,9

44,6

78,0

83813

65353

4 x 2 x 0,34

22

7,5

54,1

88,0

83814

65354

5 x 2 x 0,34

22

8,1

63,4

110,0

83815

65355

6 x 2 x 0,34

22

8,8