Odviják z bubnů

Fotografie výrobku
Poznámka

Doplňkové odvíjecí hřídele na vyžádání

Označení

Odvijáky z bubnů s osou TROMBOI 7-10 / 9-14

Popis

Pro zpracování navinutého materiálu na staveništích, pro práce při kladení kabelů, ve skladu nebo v úseku expedice.

  • Robustní svařovaná ocelová konstrukce

  • Stabilní uložení odvíjecího hřídele se zablokuje v příslušné výšce s ohledem na velikost bubnu.

  • Odvíjecí hřídel se prostrčí bubnem.

  • Po navalení bubnu s hřídelem do místa uložení se buben nadzvedne.

Downloads
Data sheet

Odviják z bubnů

Obj. číslo

Typ

Hmotnost

cca kg

Nosnost

kg

Ø bubnu

cca mm

Šířka bubnu

mm

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

904764

TROMBOI 7-10

22,5

1000

700 - 1000

-

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904765

TROMBOI 9-14

41,5

1700

900 - 1400

-

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.